通过完善的仓储管理实现自主运营
应用
在该国农业领域中这家合作社家喻户晓,最初由几十位当地农民在1970 年共同创立。自那时起,这家合作社已成为该国农业产品市场的最大参与者。如今,该合作社已有多个产区的数万名合作农民。
其产品范围涵盖种子、咖啡豆、小麦、大豆和玉米、动物饲料、棉花以及诸如家用咖啡等农副产品。这些产品会临时存储在遍布全国的筒仓网络中,然后
根据市场需求,以最优的销售价格推向市场。
在该国一个具有战略意义的港口开展的试点项目中,通过原料储存筒仓和相关装卸设备来测试 Ethernet-APL技术。

目标
系统运营商希望通过这一项目获得关于 Ethernet-APL 的初步实践经验。这些实践经验对于其他类似项目而言至关重要。主要关注点是规划中的大型生物柴油生产工厂。对这个大型工厂的投资只有当 Ethernet-APL的应用成果呈现积极态势时才会获准启动。
为了获取第一手经验,该项目完全由公司员工自行开展。三个主要目标如下:
- 通过现场设备之间相互隔离实现可靠安装
- 现场设备配置简便易行
- 通过对物理层的精准诊断确保现场设备的可靠安装

解决方案
用户尤其关注现场设备之间良好的电气隔离性能。Ethernet-APL 要求现场设备和交换机之间采用点对点拓扑结构,这种结构可有效抵御现场设备之间串线以及其他干扰。这是让客户完全信服的一个主要方面。
这种拓扑结构不仅易于理解,而且设备安装及维护简便易行且有效避免操作错误。此外,还可有效降低在维护工作期间因意外导致系统停机的风险。
倍加福Ethernet-APL 工业现场交换机可安装在控制室的机柜中。通过以太网接口实现对每台现场设备的无限制远程访问。工业现场交换机实时监控物理层,确保设备的正确安装。
倍加福向客户演示了 Ethernet-APL 交换机如何与第三方现场设备进行协同适配。现场设备被顺利识别,且其身份信息也被成功获取。随后与Endress+Hauser、倍加福、Smar 和 西门子等公司的设备共同进行了兼容性测试,测试结果表明这些设备完全具备即插即用性能。
优势
Ethernet-APL 可与现有的基于以太网的工业协议和技术实现顺畅交互,例如在此安装中使用的 Profinet协议。团队经过快速学习,对 Ethernet-APL实现无故障集成以及应用可能性有了深刻的理解。
用户意识到 在过程工厂全生命周期中,利用Ethernet-APL 可以显著节省时间。 对Ethernet-APL能够显著简化规划、安装和调试过程也深感信服。因此,在建设复杂的大型生物柴油生产工厂中使用 Ethernet-APL 技术的契机已近在咫尺。
概览
功能强大
- 清晰的直连拓扑结构
- 现场设备之间电气隔离
- 易于安装和配置
兼容性和可靠性
- 经过验证,可与不同制造商的设备实现无缝交互
- 集成物理层诊断功能
- 远程访问每台现场设备
- 在系统全生命周期内节省时间