选择您所在的国家/地区

转至全球网站

电感式传感器通过验证凸轮存在性来防止模具碰撞

金属成形应用,模具保护

传感器检测卡住的凸轮驱动装置和滑动板

申请

在冲压工艺中,金属板材和毛坯通过垂直(向下)的力进行成形。那么当同一工件还需要进行冲孔或修边时,该如何处理?
如何在水平面上实现加工?答案是使用凸轮机构。位于上模座的倾斜凸轮驱动器利用压力机的下行运动,带动下模中的斜面滑块凸轮,从而实现金属的水平成形、切割和冲孔。详见图1。遗憾的是,凸轮驱动装置和滑块板可能在模具中断裂或卡死,导致严重问题。

目标

在金属成形过程中,模具极易发生故障。由此引发的送料失误和模具碰撞往往导致长时间停机和高昂维修成本。模具保护的核心在于识别问题区域并安装传感器,在故障发生前停止压力机运动。正确安装传感器以检测卡滞凸轮驱动装置和滑板,可消除两大潜在隐患点。

用于凸轮存在检测的电感式传感器位置示意图

解决方案

碰撞事故代价高昂,但预防方案不必如此。本应用中选用了电感式传感器NMB1,5-8GM50-E2-FE-V1,其对钢制凸轮提供1.2毫米的保证检测范围,且可完全嵌入模具。无缝全金属感应面确保润滑剂无法渗入传感器导致故障。 注:若无需防润滑剂渗透,直径8毫米的塑料面电感式传感器同样适用。当驱动器错位卡滞时,模具在后续下冲行程中极易发生碰撞。传感器#1安装于驱动凸轮出口处,用于验证其是否完全复位。 传感器#2用于确认冲孔后滑块凸轮是否返回初始位置。若滑块冲头未完全复位,传感器输出信号将阻止伺服电机启动送料,从而避免模具卡死。

倍加福金属面电感式传感器,可完全嵌入金属成型模具中

技术特性

  • 耐磨、抗润滑剂金属面传感器
  • 短管与长管安装选项,适用于大多数模具
  • 可完全嵌入模具
  • 对钢材的保证感应距离为1.2毫米
  • 电缆或快速断开连接

益处

安装传感器以防止卡料和碰撞事故,是一项高性价比的保险措施——仅需避免一次此类事故,其效益便可抵消百倍成本。这些电子守护者在模具整个生命周期内持续创造价值。配备传感器的模具还能确保冲压工艺以最高速度运行,从而实现最佳零件产量和盈利能力。

一览无余

  • 紧凑型电感式传感器可完全嵌入芯片中
  • 传感器不受润滑剂渗透的影响
  • 金属面传感器设计使用寿命是标准型号的20倍
  • 电子设备兼容所有标准模具控制装置

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!