选择您所在的国家/地区

转至全球网站

离心泵的智能状态监测

图片中展示了一座泵站,站内排列着许多离心泵

数字孪生起动器套件助力预测性保养与节能优化运行

该应用程序

离心泵是机械工程和工厂设备工程中最常用的设备之一。它们通过旋转的叶轮利用离心力输送液体,从而实现介质的连续输送并产生压力。由于其结构坚固、效率高且适用于大流量工况,离心泵被广泛应用于众多行业——从供水和化工行业到食品饮料生产。

然而,离心泵在连续运行过程中会受到多种应力的作用。波动的工作条件、变化的介质或不利的工艺参数都可能导致气蚀、侵蚀或材料磨损加剧。计划外的停机不仅会造成高昂的成本,还会降低工厂的可用性。

目标

为了确保设备运行可靠且经济,必须对相关运行参数进行持续监测和智能评估。其目的是长期记录流量、压力、温度和振动状况,并尽早检测气蚀和机械损伤。维护措施应采取主动规划而非被动应对,同时应使能耗情况透明化并加以优化。通过这种方式,可以可持续地提高工厂的整体效率。 我们需要的是一个可扩展且易于集成的解决方案,它不仅能采集传感器数据,还能将其转化为可用的信息。

图片展示了一件展品,其中包含数字孪生起动器套件的全部硬件以及显示在监视器上的仪表盘

解决方案

博世商业创新(Bosch Business Innovations)与倍加福(Pepperl+Fuchs)联合开发的“数字孪生起动器套件”,提供了一套通用型系统解决方案,可显著提升设备可用性和工艺效率。该套件中的特定组件(例如 VIM3 系列的 12 kHz 振动传感器)能直接在离心泵上精确测量状态数据。数据通过 ICE2/3 IO-Link 主站采集,并通过 MQTT 协议传输至 BTC22 工业盒瘦客户端。

博世的数字孪生解决方案基于亚马逊网络服务(AWS)或微软Azure等成熟的云基础设施,能够实时分析数据。人工智能和机器学习算法可识别模式、发现异常,并自动制定相应的应对措施。此外,该系统还可选配直接连接至企业资源规划(ERP)系统,从而将维护流程无缝融入现有的企业架构中。

亮点

  • 高生产力和效率:即插即用的解决方案可实现基于人工智能的实时分析与优化
  • 通过预测性维护策略实现显著的资源和成本节约
  • 精准状态监测,延长资产寿命
  • 通过广泛的场景模拟和异常情况的早期检测,实现最大程度的透明度
  • 通过云平台实现轻松扩展和便捷访问,确保最大程度的灵活性
  • 直接集成到ERP系统中,实现快速、以需求为导向的备件管理
图片中展示了一张示意图,其中的图标代表了数字孪生起动器套件的硬件和软件组件

优势

“数字孪生起动器套件”的部署过程快速且简单。安装传感器技术并连接 IO-Link 主站后,即可将 BTC22 接入网络。初始化和配置将自动进行。经过短暂的设置阶段后,工艺和设备数据便会持续传输至云平台。集成的仪表盘可实时清晰地展示运行状态、能耗及工厂性能,用户可从全球任何地方访问。

预测性维护从一开始就已启动。通过早期故障预测,可以制定有针对性的维护计划,避免计划外停机,并从长远来看降低运营和能源成本。与此同时,设备的使用寿命得以延长,工厂的可用性也显著提高。

一览

  • 对流量、压力、温度和振动进行持续的实时监测
  • 空化、侵蚀和磨损的早期检测
  • 通过云平台(AWS 或 Azure)进行基于人工智能的数据分析
  • 得益于自动配置,可快速投入运行
  • 直接集成的预测性维护功能
  • 提高设备可用性,同时降低能耗和维护成本

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!