选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LS682 光通信耦合器助力高架仓库实现可靠通信

LS682 光通信耦合器可确保在高架仓库中实现快速的无线数据传输

该应用程序

在物流行业,全球各地的高架仓库每天都要拣选无数件货物。自动化仓储技术实现了“无序存储”系统,并简化了单个货架上货物的取用流程。这些系统的核心是先进的堆垛机,它们能够以惊人的速度进行货物的存取。为了确保流程的可靠性并实现快速的吞吐量,必须将过程数据快速且可靠地传输至仓库管理系统。

目标

在不断扩建的高架仓库中,堆垛机的作业范围正日益扩大。为了确保运行顺畅,诸如行进指令、诊断数据和安全信息等过程数据必须几乎无延迟地传输至仓库管理系统。只有这样,才能实现货物的快速存取,从而高效利用高架仓库的存储位。

LS682 光通信耦合器支持无线数据传输

解决方案

LS682 数据耦合器传输距离可达 300 米,可在大型工厂中实现可靠的无线数据传输。无论其他通信网络状况如何,也无论环境条件如何,都能保证 100 Mbit/s 的恒定传输速率。 数据传输无需最小距离限制,可从零距离开始,从而优化仓储空间利用率。设备对可直接安装在堆垛机上。两台设备的接收电平均可通过各自的彩色LED指示灯读取,仅需一人即可完成设备对准。

优势

LS682 数据耦合器完全无磨损且无线,可在高架仓库中将工艺数据从 0 米传输至 300 米的距离。这有助于优化仓储利用率,并为大型仓库提供稳定可靠的解决方案。光通信耦合器不受环境因素影响,并能保持恒定的传输速率。

一览

  • 高达300米的传输距离使其适用于大型工厂
  • 始终如一的100 Mbit/s高传输速率确保了通信的可靠性
  • 从0米处进行可靠的数据传输,以优化存储利用率
  • LED信号强度指示灯,助您快速轻松地完成调试

更多信息

Optical data couplers

光通信耦合器

倍加福的光通信耦合器具有极高的稳定性和可靠性,在长达 300 米的传输距离内能保持稳定的传输速率。我们提供多种工作距离和传输速率的设备。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!