在9工位模具中监测条带位置和推出过程

BGS 传感器可可靠地控制进料停止并验证工件排出
该应用程序
一家为包括汽车在内的多个行业生产产品的私营二级金属成形公司的模具制造师,最近受命开发一套九工位级进模,用于生产汽车悬架总成的金属支架。在带材的最后一个工位,制成的左右部件从主带材上被切下,并通过气动方式经由滑槽弹出,落入收集箱中。
目标
模内传感器解决方案的目标有两点:首先,客户希望确保工件(带材)在最终切割时定位正确。如果进料过多或不足,切割位置就会出现偏差,从而导致工件不合格。 其次,零件切割完成后,必须确认在下次下冲程开始前,压缩空气气流已成功将所有零件从模具中清除。如果成品零件仍残留在压力机中,下次下冲程可能会导致极其昂贵的模具碰撞事故。

解决方案
为解决定位应用需求,客户在模具外部安装了一个带背景抑制(BGS)功能的光电传感器(OBT350-R100-2EP-IO-0,3M-V1),并将其精确对准送料必须停止的位置。
为了验证工件是否已被推出,在切割工位的两侧又安装了两个同型号的传感器,并将其设置为忽略金属背景——即支撑工件的托台。如果工件未能成功推出,传感器会向控制器发出警报,提示工件仍留在托台上或落在托台下方的托板上。 该传感器配备 256 个接收像素和定制的评估算法,既能提供激光级的精度,又能满足许多送料末端应用所需的运动容错能力。
技术特性
- 微型设计,安装方式灵活多样
- 同类产品中最佳的背景抑制效果
- 高精度物体检测,几乎不受颜色影响
- 扩展温度范围:-40 °C ... +60 °C
- 高防护等级(IP69K)
- 用于服务和过程数据的 IO-Link 接口

好处
该客户最初曾尝试过竞争对手提供的一款基于激光的解决方案,该方案的光斑非常精确(微小),但当目标金属发生振动或弯曲时,会导致输出不稳定。相比之下,OBT350宽5毫米×5毫米的评估光束可在进料终点提供可靠的带材检测。 该背景抑制传感器仅检测工件本身,而不受金属背景或周围环境的影响。此外,它对颜色变化不敏感,能够检测光泽变化或金属变色,同时不会影响传感器的精度。配备背景抑制和多像素阵列技术的 OBT350 三角测量传感器最终满足了所有关键的应用标准。
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!