选择您所在的国家/地区

转至全球网站

肉类加工厂的运输流量监控

关闭肉类加工厂

18GF 系列对射型光电传感器在雾天和极端环境下仍能可靠运行

该应用程序

在肉类加工厂中,必须对冷藏室和加工生产线中肉类的输送流程进行监测和控制。 所提出的传感器解决方案必须具备极高的可靠性,即使在严苛的环境条件下也能有效运行且不产生误报。这包括能够承受热水清洗后产生的雾气环境,该环境温度波动剧烈,范围从-10 ºC到+50 ºC。一款坚固耐用、结构精良且性能卓越的传感器对于在这些极端条件下保持精确运行,并确保肉类处理过程的持续、精准控制至关重要。

目标

该应用面临的最大挑战是在雾气弥漫的环境中运行——这正是工业肉类加工厂的典型环境——因此传感器必须足够坚固,才能确保可靠运行。 传感器必须能够准确检测肉类存在,同时忽略雾气造成的干扰。为解决这一问题,设备需要采用既能确保耐用性又能保证可靠性的外壳。具体而言,传感器必须达到IP68防护等级,具备防水侵入能力。这一保护等级对于抵御加工厂内的恶劣环境至关重要,并能确保设备持续稳定、精准地运行。

18GF 系列对射型光电传感器

解决方案

之前的解决方案是采用防护等级为IP68的对射型光电传感器,但由于清洁过程中温度剧烈波动,传感器镜头在操作过程中出现了冷凝现象。在测试和评估了多种IP68级产品后,18GF系列对射型光电传感器被证明是该应用的理想解决方案。 该传感器采用全密封外壳,具备高防护等级,确保了其使用寿命和可靠性,能够承受潮湿、雾气及极端温度波动等恶劣环境。18GF传感器(型号:70169398 OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR)的透镜经过专门设计,可有效防止冷凝,从而确保在运输过程中对肉类进行持续、精准的检测。



技术特性

  • 感应范围 10 米
  • 密封性能提升,防护等级(IP68)
  • 较小的发射角,可减少各对线之间的相互干扰
  • 不受环境光影响
  • 短路保护
  • M18螺纹外壳设计
热水清洗处理厂的工作人员

优势

使用我们的设备,客户可享受到坚固耐用的传感器带来的优势。这些传感器专为在极端温度波动(-10 ºC 至 +50 ºC)下提供可靠性能而设计,能够承受严苛的环境和清洁流程。即使在雾气等恶劣环境下,该设备也能确保精准检测,同时保持卓越的性能并有效掌控生产流程。我们的商务和技术支持团队随时待命,随时解答您的疑问并消除潜在顾虑,从而进一步确保客户的信心与满意度。

一览

  • 符合IP68防护等级的全密封外壳,适用于极端环境下的应用
  • 可在雾气弥漫的环境中使用,并能承受剧烈的温度波动
  • 对肉类处理过程进行可靠且精确的控制

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!