选择您所在的国家/地区

转至全球网站

增强可靠性的天然气洞穴

通过以太网APL实现更高可用性的技术飞跃

乙太网-APL机柜解决方案位于天然气洞穴前方

申请

某天然气洞穴储存设施的控制系统已使用多年,亟需升级至最新技术标准。该客户作为领先的能源供应商,希望借此机会实施以太网APL技术,实现控制系统与众多传感器之间的透明通信。

岩洞储气设施是由盐穹顶开凿而成的天然人工洞穴。盐层构筑的气密环境可用于临时储存天然气。此类储气设施是保障天然气持续供应的关键环节。

目标

对于能源供应商而言,确保整个设施在填充和提取天然气时的最大可用性至关重要。因此,与各现场总线接线盒的通信系统均采用媒体冗余设计。

倍加福实施的升级项目通过为所有机柜和控制柜配备圆柱锁以加强访问控制,提升了对网络攻击的防护能力,从而增强了工厂固有的安全性。同时还实施了多项措施以简化工作流程和工程设计。

以太网-APL机箱解决方案

解决方案

该要求是实现不同信号类型(如4-20 mA、HART、Profibus PA和基于以太网APL的Profinet)之间的无缝通信。此外,需显著提升维护与保养水平,确保设备即使在严苛的工作条件下仍能保持可用性。

以太网APL交换机与远程I/O集成于单一机箱解决方案,为关键应用奠定了基础。全数字通信路径不仅实现了无缝远程诊断,更使主动维护理念得以落地实施。

技术特性

  • 环冗余网络基础设施,实现高系统可用性
  • 采用可插拔SFP模块的光纤通信技术,适用于长距离及户外信号传输
  • 通过光纤技术实现对电磁干扰的免疫
  • 带圆柱锁的不锈钢外壳,适用于基础设施组件
  • 带恒温器的集成加热器,确保在户外环境中可靠运行
  • 通过MF-T型端子实现的独立电源断开功能,适用于危险区域
  • 集成I/O 模块的即插即用外壳解决方案,确保功能安全

益处

已制定一套统一的基础设施网络设备标准,未来将在全公司范围内应用于所有地理分布式通信网络。这确保了安装和维护过程中的统一操作,从而简化并加速了工作流程。

这包括一个标准化的现场分配器,它便于设备更换,并简化了小型系统扩展的工程设计。

通过以太网连接现场的远程诊断功能不仅支持加速故障检测,更能确保快速响应时间,从而显著提升工厂的最大可用性。

一览无余

  • 通过配备圆柱锁和锁定系统的不锈钢外壳,最大限度地保护工艺装置免受外部攻击
  • 优化网络安全与功能安全集成
  • 通过基于以太网通信的端到端数字化实现工程与维护的简化
  • 通过主动和加速维护实现更高的工厂可用性,提供全面的远程诊断服务
  • 公司全新统一标准,适用于所有基础设施组件,旨在加速工程与维护任务

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!