选择您所在的国家/地区

转至全球网站

仓库中的精准距离测量

仓库中的带PRT的R200光电传感器

一款紧凑型测距传感器确保仓库中货架穿梭车的安全行驶

该应用程序

许多自动化应用都需要精确、快速的距离测量,且必须能在长距离范围内正常工作。一个典型的例子是半自动货架穿梭车,它们在大型仓库的多个楼层之间穿梭。其任务范围涵盖检查货架占用情况和货物装载位置是否正确,以及距离测量和避障等。仓库穿梭车用于集成传感器的空间非常有限。在一个系统中需要使用不同类型的光电传感器的情况并不少见。

目标

测距传感器应兼具快速、精确的测量能力。其尺寸应尽可能小,以便在狭窄空间内进行安装。无论在近距离还是远距离,都应能提供可靠的数据。如果在一个系统中使用了采用不同光学测量方法的传感器,则设备之间的组合应尽可能简单。此外,还需具备集成到“工业4.0”环境中的能力。

带PRT的R200测距传感器

解决方案

采用脉冲测距技术(PRT)的R200 光电传感器利用基于激光的飞行时间法,可实现每秒超过 250,000 次脉冲的极高测量频率。 在仅30毫米的近距离内,该传感器的重复测量精度可达≤3毫米。使用带反射器的版本时,该传感器测量距离可达150米;直接测量自然物体时,测量距离可达20米。该设备尺寸为15 × 41.7 × 50.6毫米,仅比火柴盒稍大,甚至可安装在狭窄空间内

技术特性

  • 脉冲测距技术
  • 每秒超过25万个激光脉冲
  • 30 毫米以内的近距离测量
  • 测量范围可达 20 米,使用反光板时可达 150 米
  • 重复精度最高可达≤3毫米
  • IO-Link 接口 1.1.3

好处

该传感器配备了符合1.1.3版标准的IO-Link接口,并支持智能传感器配置文件(Smart Sensor Profile)。这意味着配备PRT的R200可轻松集成到“工业4.0”环境中。 旋转连接器使安装更加便捷。该设备遵循 R10x 和 R20x 系列的设计原则,该系列包含多种采用不同测量方式的光电传感器。它们均采用标准外壳,并具备统一的操作和显示理念,包括 LED 指示灯、优化的电位器设计以及按键。这大大简化了在同一系统中集成和操作不同传感器模式的流程。

一览

  • 高精度测距,最远可达 20 米;若使用反光板,最远可达 150 米
  • 极其紧凑的设计——在空间受限的情况下提供更大的灵活性
  • 智能脉冲测距技术,重复测量精度高达 3 毫米
  • 配备智能传感器配置文件的标准化 IO-Link 接口,面向未来自动化发展
  • 针对广泛应用场景的优化且经济高效的设计


更多信息

Product Overview of Distance Sensors
产品概述 产品组合

测距传感器

倍加福提供适用于短距离和长距离的先进测距技术。PRT 传感器采用强激光脉冲,即使在长距离和恶劣条件下也能提供可靠的结果。MPT 则确保在短距离内实现最高精度。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!