选择您所在的国家/地区
确定 AGV 位置的可靠参考点

坚固耐用、结构紧凑的 RFID 系统可提供可靠的解决方案
用途
在使用自动导引车(AGV)时,必须始终确保驾驶区内人员的安全。这些车辆通常配备有激光雷达传感器,可监测行驶方向上确定的安全区域。在取货期间、转运点或网关处,该区域可根据具体情况进行定制,通常采用安全关闭或切换的方式。此外,在危险区域,AGV 的速度也会降低。车辆在储存和生产环境中经常会受到恶劣条件的影响。这就对所用部件的热负荷和机械负荷能力提出了很高的要求。
目标
必须可靠地确定车辆的位置,特别是在规定区域内,以防止危险并确保正确执行切换或关闭程序。为此所需的 RFID 读/写设备必须只占用 AGV 的很小空间,而且必须易于安装。设备必须能够承受热应力和机械应力,并且不受电磁兼容干扰的影响。

解决方案
固定在指定点上的 RFID 标签可提供精确的绝对位置数据,作为可靠的参考点。AGV 上的 IQT1-FP-R4-V1 紧凑型 RFID 读/写头可对其进行检测。控制系统将信号与用于导航或现场监测的传感器数据进行比较,并触发后续步骤。通过这种比较或冗余 RFID 解决方案,可以达到所需的安全级别。传感模式不受机械或热应力的影响,也不受电磁兼容干扰的影响。
技术特征
- 感应范围 20 mm ... 60 mm
- 工作频率: 13.56 MHz
- 遵循 ISO 14443
- 紧凑型外壳,即时是在最小的 AGV 中也能使用
- 坚固设计
- 温度范围:-25 °C ... +70 °C
- 防护等级:IP67
- 集成 RS-485 接口

优势
IQT1-FP-R4-V1 读/写头能在其感应范围内检测到标签,可靠性极高,即使在行驶过程中也是如此。它既可单独使用,也可与附加控制接口一起使用,还可通过 RS-485 接口直接连接。有直径为 20 毫米或 30 毫米的超小型标签可供选择,只需在地面钻一个简单的孔即可插入。它们可以集成在金属上,甚至集成在金属中,因此可以安装在许多类型的表面上,如重型地板中,而不会影响其功能
概览
- AGV 在行驶过程中能可靠地检测到永久定义的参考点
- 控制系统接收精确的位置数据,进行与安全相关的切换操作
- 小巧的标签可插入简单的钻孔中,甚至可插入金属中
- 即使在小型 AGV 中也能安装紧凑型高频读写头