选择您所在的国家/地区

转至全球网站

散装物料容器的可靠库存水平监测

UB*-F42 超声波传感器用于监测散装物料容器

坚固耐用的 UB*-F42 超声波传感器,配备 IO-Link 接口,适用于严苛环境

该应用程序

建筑行业使用多种类型的散装物料,例如砾石、砂、砂砾以及其他具有不同特性的矿物材料。这些物料通常储存在露天堆场或料坑中,并在露天加工站根据颗粒大小进行混合或分选。在此过程中,粉尘自然会四处飞扬;设备和技术设施也难免会遭受严重的污染。由于堆场/料坑通常位于室外,多变的天气条件带来了额外的挑战:降水、湿度和剧烈的温度波动。

目标

为了确保客户能够持续、顺畅地获得所需的建筑材料,必须随时对库存水平进行实时监控。用于库存监控的传感器必须能够在恶劣的环境条件下提供可靠且稳定的测量数据,且无需保养或清洁即可持续提供数据。此外,这些传感器还必须能在粉尘严重、环境条件严苛的情况下,识别不同存储形态下的各类材料。

解决方案

UB6000-F42 超声波传感器(用于碎石仓)

由于其设计特点,超声波传感器非常适合此类任务。其坚固的测量原理使其不受天气、湿度和灰尘的影响。无论物体和非定形物质的材质及表面特性如何,传感器均能对其进行检测。UB*-F42系列设备还采用坚固的外壳,防护等级达IP67,并配备金属M12插头。 凭借高达 6000 毫米的检测范围,该系列设备同样适用于远距离物体的检测。得益于可变的声波束直径、极小的死区以及设置输入功能,传感器可轻松适应具体的测量任务。借助 IO-Link,调试和参数设置既快速又简便。

UB6000-F42 超声波传感器

技术特点

  • 感应范围可达 6,000 毫米
  • 提供正面视图和侧面视图版本
  • 工作电压:10 … 30 V 直流
  • 输出:推挽式(带IO-Link),模拟(电流或电压)
  • 防护等级:IP67
  • 温度范围:–25 °C … +70 °C
  • 特别是微小的死区
  • M12连接器插头(金属)
  • 最多可同步十台设备
  • 声束的直径可以进行调节,且不会影响检测范围

优势

IO-Link 设备的接口为将传感器集成到工业物联网(IIoT)中奠定了基础。除了测量值外,它还会传输大量诊断数据,用于状态分析和预测性维护。如果多个超声波传感器在彼此靠近的位置运行,各种超声波信号可能会发生重叠 (串扰)。为防止这种情况,UB*-F42系列提供了三种同步模式供选择:多路复用、公共模式和外部触发。最多可通过一个同步输入连接十个传感器;同步过程自动进行,无需参数设置。

一览

  • 适用于充满灰尘、污垢及天气多变等恶劣环境的抗干扰超声波测量原理
  • 无论材料和表面特性如何,都能可靠地检测物体和无定形团块
  • UB*-F42 系列传感器具有高防护等级、宽检测范围和可调节声束,适用于散装物料容器
  • IO-Link 用于简便的调试和参数设置,以及测量值和分析数据的并行传输
  • 与工业物联网(IIoT)的标准化连接

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!