选择您所在的国家/地区

转至全球网站

在电池电芯制造过程中可靠地检测箔片破损

采用漫反射型光电式传感器或超声波传感器的灵活解决方案

R100 漫反射型光电式传感器可在电池生产过程中检测箔片破损

该应用程序

在电池电芯制造过程中,阳极箔、阴极箔和隔膜会被连接在一起。 材料被卷绕在卷筒上,并通过压延工艺进行处理。由于这是一项高速且频繁启停的操作,卷绕到卷筒上的箔材可能会发生撕裂。此时,必须立即停止工艺,以避免生产故障及可能对设备造成的损坏。安全电路触发得越快,采取必要的纠正措施就越快、越简单。

目标

必须对卷绕到卷筒上的箔材进行连续监测,以确保其存在且保持完整。一旦发现卷绕到卷筒上的箔材出现撕裂,必须立即检测到并通过相关信号向机器控制系统报告。无论箔材的特性如何,且通常在机器内部非常狭窄的空间内,都必须以最高的可靠性检测到撕裂。应采用非接触式测量原理,以保护材料。

解决方案

光电传感器和超声波传感器均可用于检测箔材破损。R10x和R20x系列的漫反射型光电式传感器具有反应时间极短、结构特别紧凑的特点。18GS和UC-F77系列的超声波传感器 能够可靠地检测反射型和透明型材料。所有这些设备均提供IO-Link接口,可实现直至传感器层级的全面通信。

技术特性

R10x 和 R20x 系列漫反射型光电式传感器

R10x 和 R20x 漫反射型光电式传感器

  • DuraBeam 激光传感器或红光 LED
  • 精准的物体检测,颜色几乎不产生影响
  • 响应时间 ≤ 1 毫秒
  • 可调节的扫描范围
  • 扩展温度范围:-40 °C 至 60 °C
  • 高防护等级(IP69K)
F77 超声波传感器

F77 和 18GS 超声波传感器

  • 可调节的感应范围
  • 可调节的音锥直径
  • 使用多个传感器时的自动同步
  • 环境温度范围:-25 °C 至 70 °C
  • 防护等级(IP67)

好处

漫反射型光电式传感器利用一束细光束来检测破损,即使在非常狭窄的空间内,也能将光束精确对准箔片。该设备为空间特别有限的应用提供了紧凑型解决方案。 通过IO-Link传输的诊断数据可用于根据需要及时启动光学元件的清洁。超声波传感器能够检测目标物体,且不受其光学特性的影响。其设计使其能够抵御污染和恶劣的环境条件。它们不会产生电磁兼容(EMC)干扰;其传感模式也不会受到电磁干扰的影响。

一览

  • 漫反射型光电式传感器,专为狭小空间中的超紧凑型解决方案而设计
  • 超声波传感器可检测反射性材料和透明材料,无论其表面特性如何
  • 结合两种测量原理,实现快速、可靠的检测
  • 非接触式检测可防止磨损并保护材料
  • IO-Link通信为集成诊断和工艺优化提供数据

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!