选择您所在的国家/地区

转至全球网站

利用自主移动机器人(AMR)将物料可靠地运送至中转站

利用自主移动机器人(AMR)将物料可靠地运送至中转站

大视角对射型光电传感器,具备强大的信号传输能力

该应用程序

自主移动机器人(AMR)在生产和仓储物流中负责将货物从一处运送到另一处。 在转运站,货物会自动装载到AMR上并卸载下来。通常,多个转运站会紧邻而设。首先,AMR必须与转运站稳固对接,以确保货物载具的平稳、安全转移。在转运过程中,AMR与转运站之间需要进行简单但可靠的信号传输,以控制装卸方向。

目标

此处的重点在于建立一个稳健的信号传输连接,以控制装卸过程。即使周围存在可能干扰自动导引车(AMR)与装卸站之间通信通道的金属结构,该连接也必须能够可靠运行。在某些情况下,可能还需要确认自动导引车是否正在与正确的装卸站进行信号传输。这将有助于自动导引车尽可能快速、轻松地识别其目标位置。 无论AMR的行进路线如何,发射器的光信号都必须提前到达接收元件——即使车辆未正确对准,或因路面上轻微颠簸等因素导致振动。标准对射型光电传感器的光斑对于此任务而言过于微小;AMR将无法每次都准确定位。 此外,标准对射型光电传感器系统也无法补偿车辆停车时的位移,也无法应对因地面不平导致的位置变化。

BB10-P-F1/BB10-P-F2 系列对射型光电传感器、光电传感器

解决方案

BB10-P-F1/BB10-P-F2 系列对射型光电传感器提供了一套理想的完整解决方案。通过使用两个对射型光电传感器,可以建立简单的双位信号传输,从而在转运站触发装卸操作。第一个传感器指示定位过程已完成,第二个传感器则触发装卸过程。 通过使用传输频率不同的两台对射型光电传感器,可确保信号传输完全符合工艺安全要求。这是因为即使传感器间距非常近,也能防止金属部件反射引起的串扰。 该通信机制还可用于确认是否使用了正确的转运站,或在对AMR进行精确定位前定位正确的转运站。这得益于AMR上使用传输频率1的发射器,其与转运站上使用接收频率1的接收器配对。只需激活转运站的接收器,即可通过对射型光电传感器(接收器)在远距离轻松确认正确的转运站。 由于没有待处理的转运任务,未使用转运站的接收器会被简单地关闭。光斑的理想尺寸和接收器的开角确保了可靠的检测,即使车辆未处于最佳对齐状态,或有振动影响自动移动机器人(AMR)时也是如此。

光电传感器 BB10 检测范围 AGV 货物搬运

技术特性

  • 对射型光电传感器,检测范围为 0 米至 3 米,无死区
  • 大光斑(距离3米处直径350毫米)和接收角
  • 两种传输频率
  • 使用红外光以防止干扰
  • 便于前部安装的插头外壳
  • IP67级防护等级

优势

使用两个对射型光电传感器是一种非常节省空间且——最重要的是——经济高效的解决方案。两种不同的传输频率也能发挥优势:首先,通过频率1检测到正确的站点;将第二对传感器切换至频率2,即可触发装载或卸载过程。 该信号非常稳定,不受干扰影响,这与AMR无线通信不同——后者在金属部件较多的环境中某些区域可能会受到影响。此方案不受无线电通信法规或带宽限制的约束。使用两种不同的传输频率可防止因光束反射引起的串扰。这些设备发射的红外光肉眼不可见,因此不会产生令人不适的视觉干扰。

一览

  • 大光斑和大接收角确保能可靠地检测到转运站
  • 强大的光信号连接,不受金属部件干扰
  • 两个发射频率支持并行运行,并具备额外功能
  • 红外光信号肉眼不可见,且不会造成干扰
  • 前部安装简便,无需安装支架

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!