选择您所在的国家/地区

转至全球网站

工件与刀具的安全定位

在自动数控加工中心中,RFID 读/写设备负责工件、工件托盘和刀具的唯一识别与分配

RFID 助力数控加工中心实现全自动化运行

该应用程序

加工操作通常在经过数控编程的全自动机床上一一进行。此类机床需要高额投资,因为所使用的刀具质量上乘,价格也相应较高。被加工工件也是如此。通过可靠、安全的操作以及对相关组件的明确分配,既能保护投资,又能将运行成本控制在计划范围内。


目标

在加工步骤开始时,应确保使用正确的刀具并按照计划的加工程序对工件进行加工。为此,必须对刀具、工件夹具、工件及加工过程进行清晰且安全的分配。对组件的无缝识别有助于避免浪费并实现高生产效率。


机床制造中的RFID技术

解决方案

工件托盘和刀头均配备了RFID标签。这些标签由加工工位的RFID 读/写设备进行读取。控制面板利用RFID数据对工艺流程进行合理性检查。由于工件被分配到特定的工件托盘上,系统能够检测工件、刀具与计划的加工工艺是否相互兼容。从而确保分配的准确性。 针对金属环境及通常空间受限的工况,可提供紧凑型读头、含铁氧体芯的标签以及IDENTControl Compact评估单元。

技术特性

IPH-L2-V1 读写设备,用于工件托盘检测

  • 具有可变对准功能的壳体
  • 四个双LED灯,分别位于四个角落
  • 防护等级

IP67 IPH-18GM-V1 读写设备,用于工件检测

  • 螺纹 M18 x 1
  • 通过 V1(M12 x 1)插头连接
  • 防护等级 IP67

IDENTControl Compact 评估单元

  • 支持常见的工业以太网协议以及工业物联网(IIoT)接口
  • 通过内置的2端口交换机实现网络环通
  • 最多可连接两个读写设备
  • 通过网络时间协议(NTP/SNTP)实现的自动时间同步,确保了高过程可靠性

各种应答器

  • 无需电池的读写标签
  • 适用于金属材质的完全嵌入式安装

优势

借助 RFID 系统实现的可靠识别,可确保数控机床既能全自动运行,又能保障操作安全。专为此应用设计的读头可直接安装在金属环境中。配合铁氧体磁芯标签使用,即使在恶劣的环境条件下也能保证安全运行。RFID 数据可用于资产管理及预测性维护。标签可存储与工艺相关的数据,例如刀具运行时间。 可根据需要对单个刀具进行有针对性的重磨或更换。IDENTControl Compact 评估单元既坚固又可靠,可轻松集成到不同厂商的可编程逻辑控制器(PLC)中。提供通用的工业以太网和工业物联网(IIoT)接口,用于将其连接至基于PLC和IT的系统。



一览

  • 工件和刀具的唯一标识
  • 加工程序的可靠分配
  • 数控机床的安全、全自动运行
  • 减少浪费,保障生产效率
  • 坚固耐用的紧凑型系统
  • 无磨损且无需维护
  • 数据可用于资产管理

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!