选择您所在的国家/地区

转至全球网站

利用 DAD15 光通信耦合器实现 AGV 在转运站的安全停靠

DAD15 光通信耦合器在自动导引车(AGV)中的应用

符合 PL d 标准的坚固且简单的解决方案

该应用程序

在生产和仓储物流领域,货物及零部件的运输越来越多地由自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)来完成。这些车辆会在转运站进行自动装卸,而在此之前,车辆必须先与转运站对接。确保货物运输工具顺利、安全地完成交接的唯一途径,就是建立一个规范的对接流程。在转移货物之前,车辆与装卸站会通过可靠的信号传输交换各自的标识信息。

光通信耦合器 DAD15 扩展坞

目标

在货物转移过程中,装载机构可能会引发危险的运动。功能安全指南要求验证车辆在扩展坞时是否处于正确位置。为确保操作人员的安全以及工厂的最大连续可用性,需要采用具有双通道结构的硬件类别 3 安全方案。此外,必须能够可靠地识别各个车辆和扩展坞,且系统必须满足性能等级 d 的要求。

光通信耦合器 DAD15

解决方案

DAD15 光通信耦合器分别安装在车辆和车站上,并连接至安全控制器。它们在组件之间建立双向通信通道,提供识别数据,并在对接过程完成后确认对接操作已正确执行。 通过调制光脉冲实现非接触式数据传输。通过在安全控制器中监控双方的传感器数据(包括合理性检查、交叉比对及循环时间),从而实现所需的诊断覆盖范围。

技术特性

  • 带红外LED的对射型光电传感器
  • 接口:8位并行,双向
  • 工作电压:10 V 直流 … 60 V 直流
  • 紧凑型外壳(76 × 53 毫米)
  • 防护等级:IP67
  • 非常大的开启角度
  • 可级联
  • 温度范围:–20 °C … 60 °C

优势

DAD15 具有较大的视角和简单的数据接口,可轻松完成与安全相关的验证。该解决方案为在扩展坞对车辆进行定位和识别提供了一种简便且经济高效的方式。DAD15 还具有循环时间短的特点,这意味着安全功能可以非常快速地得到验证。这种光通信耦合器是基于无线电传输方法的坚固耐用的替代方案。其实施简单,且不存在传输开销。

一览

  • 对正确位置的可靠验证
  • 双向通信,用于可靠地识别车辆和车站
  • 无需费力且成本低廉的安全相关定位与识别
  • 一种坚固耐用的替代方案,可替代基于无线电的传输方法,且无需传输开销

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!