选择您所在的国家/地区

转至全球网站

用于测量机械和移动设备活塞位置的超声波传感器

挖掘机活塞位置的精确检测

申请

检测气缸中的活塞位置对于精确监控和控制各类机械系统至关重要——从生产线的气动控制装置,到挖掘机的液压缸,再到卡车的倾卸机构。传统解决方案通常通过在活塞杆上加装磁环来改造气缸,同时在缸壁内安装耐高压压力传感器以检测端位。这两种方案都需要对气缸进行改造并重新密封。

目标

目标是在无需改装气缸的情况下精确检测活塞位置。快速简便的安装和可靠的数据记录同样至关重要——无论活塞材质、结构设计如何,也无论其采用气动还是液压驱动。

用于挖掘机油缸的超声波传感器

解决方案

采用超声波传感器检测活塞位置。为此,在气缸旁安装一根管道。管道内设置滑动臂并与活塞相连。管道另一端安装超声波传感器,用于检测至滑动臂末端的距离。传感器头部及其超声波换能器伸入管道内部。管道上设有通气孔,用于排出滑动臂位移时挤压的空气。

根据气缸长度,可选用UC800-F77S、M18或M30系列超声波传感器。该方案无需对气缸本体进行改造和重新密封,且因安装于气缸外部而不受压力影响。 所用管道只需保持平整且无焊接接缝。根据管道长度,管径可选30毫米至65毫米。超声波传感器可根据需求轻松完成参数设置。

优势

超声波传感器解决方案可安装在气缸周围的任意合适位置,无需对气缸本体进行改造。该方案既能通过开关输出实现端位检测,又能持续测量活塞运动。传感器内置的温度补偿功能确保即使在恶劣环境下也能实现可靠的数据记录。

一览无余

  • 无需改装气缸即可精确检测活塞位置
  • 通过设置或参数设置简单调整开关点或模拟值限值
  • 可靠性能——不受雨、雪、尘或风的影响
  • 气缸上的灵活安装
  • 免维护传感器运行
  • 传感器还提供E1许可版本,适用于安装在移动设备上。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!