选择您所在的国家/地区

转至全球网站

Tab-IND 为日本百货商店的移动零售流程提供支持

Tab-IND 平板电脑曾用于协助一名女销售员在卖场工作

该应用程序

Tab-IND® 平板电脑系列已被一家日本领先的百货连锁店投入使用,旨在为销售人员在卖场内直接为顾客提供咨询服务提供支持。这些设备是其长期合作的日本技术合作伙伴提供的移动零售解决方案的一部分,并与支付终端、条形码扫描器等外设配合使用。

销售人员使用平板电脑查询产品信息、为顾客提供帮助,并直接在服务现场完成支付。这在许多情况下免去了顾客前往传统收银台的麻烦。

目标

该项目的目标是为销售人员配备一款便携、可靠且易于使用的数字解决方案,以同时提升客户服务质量和运营效率。这家百货连锁店希望能够让员工更快速地获取产品信息,缩短顾客的等待时间,并实现销售区域内任何地点的灵活支付处理。

Tab-IND 8英寸和10英寸平板电脑

解决方案

Tab-IND 提供 Windows 和 Android 两种平板电脑版本,是移动零售解决方案的核心平台。其坚固耐用的设计和灵活的集成能力,使其能够与条形码扫描器和支付终端等其他零售外设无缝连接,为销售人员打造了一个功能全面的移动工作站。

通过在销售现场直接提供数字工具,员工能够即时获取最新信息,高效回应顾客咨询,并当场完成交易。这不仅能提供更个性化的购物体验,还能优化日常零售运营流程。

好处

该移动零售解决方案使销售人员能够即时获取产品信息和库存信息,从而为客户提供个性化协助,显著提升了客户体验。 更快捷的服务流程以及直接在销售现场实现的移动支付功能,不仅缩短了等待时间,还打造了无缝的购物体验。与此同时,条形码扫描器、支付终端及其他零售外设的灵活集成,简化了日常工作流程,提高了员工工作效率和整体运营效率。结合坚固耐用的 Tab-IND® 平台,该解决方案在要求严苛的零售环境中仍能提供可靠的性能。

一览

  • 适用于销售现场客户咨询和结账的移动零售解决方案
  • Rugged Tab-IND 平板电脑提供 Windows 或 Android 操作系统版本
  • 与条形码扫描器、支付终端及其他零售外设无缝集成
  • 销售人员可即时查阅产品信息和库存信息
  • 移动支付处理消除了对传统收银台的需求
  • 更快捷的服务、更优质的客户体验以及更高的运营效率

更多信息

配备 8 英寸和 10 英寸显示屏的 Tab-IND 工业平板电脑

Tab-IND 工业级平板电脑

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!