选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SIL 2/PL d 级电感式安全传感器
SIL 2/PL 级电感式安全传感器

提供多样性。
简化集成。
确保安全。

SIL 2/PL 级电感式安全传感器

福利

  • 无死区可靠检测

    与其他安全接近传感器不同,倍加福的电感式安全传感器不存在死区。这意味着数据传输无需最小距离限制。用户可直接使用标准操作头,无需调整目标物或机械部件。

  • 高过程安全性,符合SIL 2/PL d等级

    新型安全传感器具备SIL 2功能安全等级及PL d机械指令许可。通过冗余配置,甚至可实现SIL 3/PL e等级。其卓越的安全特性值便于集成至安全回路,并显著延长运行间隔周期。

  • 简化集成与处理

    标准化输出信号开关装置(OSSD)接口可实现与安全控制模块或I/O 模块的直接连接。全面的安全文档支持集成操作。传感器可通过电缆或标准化M12插头进行连接。

  • 专为户外使用设计

    该产品组合包含四款设计各异(圆柱形、矩形)且开关距离不同的型号,可满足广泛的应用需求。特别坚固的圆柱形版本具备-40°C至+85°C的扩展温度范围,并获得E1许可,使其成为移动设备应用的理想解决方案。

适用于严苛环境的优化组合

优化传感器系列提供多种外壳款式及不锈钢型号。探索倍加福全新SIL 2/PL d级电感式安全传感器,为您的应用提升人员与机械的安全保障!

操作简便,检测可靠,无死区

电感式安全传感器没有死区

感应式安全传感器无需特定编码目标物,可与标准金属操作头配合使用。由于其不存在死区,安装简便且无需额外调整,从而节省时间和成本。此外,标准化的光电安全开关接口(OSSD)使非接触式安全传感器能够轻松直接连接至安全控制器。

高过程安全性等级,最高可达SIL 3/PL e

采用电感式安全传感器,用户可获得SIL 2/PL d安全系统带来的优势——甚至可实现SIL 3/PL e安全等级。

新型电感式安全传感器为用户带来高性能优势,并支持灵活实现SIL 2/PL d安全系统。通过冗余配置,甚至可达到SIL 3/PL e安全等级。高安全值不仅简化了安全回路集成,还显著降低了定期检测频率,从而延长了设备运行周期。定期检测周期已成为历史。

SIL 2/PL d 级电感式安全传感器的应用

AGV可靠运输小车

AGV可靠运输小车

为确保生产高效运转,物料顺畅流动至关重要。因此,自动导引车(AGV)正被广泛应用于工厂内部不同区域的零部件配送。电感式安全传感器可确保物料推车在AGV上精准定位。

汽车生产中剪式升降机的液位控制

汽车生产中剪式升降机的液位控制

在汽车生产线上,电感式安全传感器用于可靠检测剪式升降台,符合SIL 2/PL d安全等级要求。当升降台完全伸展后,安全传感器将对其终点位置进行检测。

感应式安全传感器nEsures在自动化生产流程中保障防护罩控制

自动化生产过程中的防护罩控制

监控防护罩确保现场人员在操作压力机和机床时的安全。电感式传感器持续监测防护罩是否关闭,只有在确认关闭后,加工过程才能继续进行。

移动式起重机螺栓检测

移动式起重机螺栓检测

电感式安全传感器应用于起重机及其他移动设备。当起重机的伸缩臂展开时,传感器会检测延伸机构上的螺栓。只有在安全螺栓被检测到后,才能继续进行延伸操作。

焊接单元中的门保护装置

焊接单元中的门保护装置

电感式安全传感器用于焊接单元中的门保护,以确保人员安全。它们确保焊接过程仅在安全门关闭时进行。

AGV和剪叉式升降机中的电感式安全传感器

SIL2/PL d等级电感式安全传感器适用于人机在狭窄空间协同作业的场景——其紧凑型外壳设计使其能够完美集成于工厂或自动化导引车(AGV)等设备中。

剪式升降机中的电感式安全传感器

标准化的OSSD接口使设备能够轻松直接地连接至现有安全控制器和IO模块。在生产线上,电感式安全传感器可安装于剪式升降机内部,可靠检测安全终点位置。

应用程序的功能安全

作为电气功能安全组件的市场领导者,倍加福助您满足必要标准。

无论您需要SIL 3级接口模块还是PL e级传感器,我们超过700种经过SIL/PL认证的设备组合都能为您提供丰富的选择,且均来自单一供应商。通过这种方式,我们确保您始终能获得最适合特定应用的最佳解决方案。

功能安全拼贴画

联系我们

新型电感式安全传感器在我的应用场景中有哪些优势?哪些型号最适合此用途?我们很乐意解答这些及其他问题。只需发送消息,即可与我们的专家安排专属咨询。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!