选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ShieldScan 门保护传感器
安全至上! ShieldScan 门保护传感器

采用坚固耐用的飞行时间(ToF)技术的固态扫描器,可在每个闭合边缘提供完美保护。

ShieldScan 门防护传感器

ShieldScan 门保护传感器宣传图

“只是一点点保护”——根本没有这种事!

一款“既不时尚又无法提供保护”的自行车头盔、一个“我还是不想摔车”的安全气囊,以及一个“至少它是圆的”救生圈——这些都是绝佳的例证,说明安全绝不能只求“稍微安全一点”! 自动门安全保护也是如此。ShieldScan 门安全传感器严格遵循 EN16005 标准,确保您的平开门安全无虞。了解更多关于新一代传感器的信息——它将创新技术、简便的调试流程和极简设计完美融合,且毫不妥协。

在任何环境下都能确保最高可靠性

优势

盾牌图标

随时随地的可靠保护

该门保护传感器每侧仅配备一个模块,且各光束均经过特殊对准,可监测整个门扇以及主闭合边和次闭合边。它采用先进的飞行时间技术,工作精准可靠——即使面对抛光地面、杂散光和反射光,也能正常运行。

圆形图标

静音运行与更长的使用寿命

倍加福推出的 ShieldScan 门防护传感器基于静态飞行时间传感器技术,可避免摩擦、磨损以及轴承损坏。这不仅延长了使用寿命,还降低了运动部件产生的运行噪音。

Icon 紧凑型、低矮外形设计

紧凑、低矮的外壳设计

ShieldScan 具备 IP65 防护等级,采用简洁、纤薄且紧凑的外壳设计。其带集成密封件的盖板可轻松拆卸,并能有效阻挡雨滴。用户可从多种颜色选项中进行选择,使该模块在任何门框中几乎都难以被察觉。

图标 组装和安装简便

组装和安装简便

借助即插即用功能,预组装好的ShieldScan只需几个步骤即可完成安装。用户可通过简单的手势控制进行现场调整和动态保护场调整,从而快速、直观地对设备进行调试。

ShieldScan 门保护传感器应用

创新技术,绝不妥协

新款用于门体防护的ShieldScan采用了飞行时间技术。该技术基于光束的传播时间来计算距离,能够实现安全且精确到毫米的测量,同时具备高重复精度和短响应时间。 凭借优化的光束几何结构,该传感器专为满足三个门区不同的要求而设计。因此,ShieldScan 通过其专门对准的独立光束,对主闭合边、门扇和次闭合边进行监测。它能够可靠地检测到人员或物体是否阻断了保护光束。根据待保护门的高度和宽度,光束路径会自动适应 门体状况。

ShieldScan 门保护传感器可保护主闭合边缘

保护主闭合边缘

该扫描区域可保护主闭合边缘处的区域。由于光路暴露在外,传感器始终能检测到扶手外侧的物体,且不会触发门把手。

ShieldScan 门保护装置可为铰链边缘提供防夹保护

铰链边缘的防夹保护

该光束区域包围着次级闭合边缘。由于铰链边缘处的光束场呈弧形,ShieldScan 能检测到侧向夹持。这确保了门框与铰链之间的保护效果达到最佳。这有助于用户获得市场上最优的防夹保护。

使用ShieldScan保护门扇应用

保护门扇

该光束路径用于固定自动门的门扇。如果保护光栅被人员或物体阻断,门将停止移动。

功能

用于动态调整保护场的“虚拟墙”

该传感器的保护区域具有动态的、随角度变化的调节功能,因此无需对开启的门后方的墙壁进行明确的设置。当门开启时,保护区域的各个光束会依次淡出,直至达到门的最大开启角度。因此,门后方的变化将被忽略。这使得设备即使在环境条件发生变化(例如出现植物)的情况下,仍能平稳运行。

采用紧凑型外壳设计的即插即用传感器

ShieldScan 由基本外壳和盖板组成,只需几个步骤,并在次要闭合边上使用最多三颗螺丝即可完成安装。每扇门的一侧安装一个传感器即可保障整个门扇的安全。在调试过程中,传感器系统首先会记忆距地面的距离。通过直观的手势控制,首先设定距主要闭合边的距离(即门宽),并在随后的门体运行过程中,确定门的最大开启角度。

安装和调试简便

ShieldScan 门保护传感器可快速、轻松地完成安装和调试。所有必需的组件均包含在供货范围内。本操作视频将详细向您展示安装和调试的具体步骤。

联系我们!

您对 ShieldScan 门保护传感器有任何疑问吗?我们很乐意为您提供帮助!只需给我们发送消息,或预约与我们的专家进行一对一咨询。

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!