选择您所在的国家/地区

转至全球网站

优化自动平开门铰链侧夹点的安全性

一览

  • 对自动平开门铰链侧夹点提供可靠的保护
  • 即使从侧面握住门,也能提供可靠的指尖保护
  • 业界领先的固态飞行时间技术,无旋转部件,无需维护即可运行
  • 紧凑设计,融入环境更显优雅
配备ShieldScan门安全传感器的门保护功能

ShieldScan 门安全传感器提供可靠的保护

该应用程序

自动平开门在整个开门过程中都需要可靠的防护。铰链侧的夹伤点仍然是防护难度最大的区域之一。传统的传感技术往往无法对这一关键区域提供充分的防护。

目标

某客户此前已在使用基于激光雷达(LiDAR)的门安全传感器,但这些传感器存在一个缺陷:无法对铰链侧的夹手点提供最佳保护。激光雷达传感器产生的检测区域呈直线状,主要与门扇前缘对齐。该平面紧贴门扇移动,无法检测到铰链区域,导致门扇与门框(门扇侧)之间始终存在一个间隙。因此,扫描区域之外总会留有间隙。 铰链区域始终是一个盲区,手指可能在此处被夹住。

ShieldScan 自动门防护系统

解决方案

倍加福的 ShieldScan 门保护传感器采用精确对准的独立光束和创新的飞行时间技术。与具有固定扫描平面的基于激光雷达(LiDAR)的系统不同,ShieldScan 利用三条精确弯曲的检测光束,持续监测铰链侧的夹手点。这种优化的光束几何结构不仅能可靠地检测手指,还能同时保护门扇、进门侧和安全侧。


技术特性

  • 采用静态飞行时间技术的固态扫描器(无旋转部件)
  • 针对门扇、进车侧和安全侧优化的横梁几何形状
  • 防护等级(IP65、NEMA 4)
  • 环境温度 –30 … +60 °C(–22 °F … +140 °F)
  • 信号输出:SSR、NPN、PNP
  • 安全完整性级别 2,性能等级 PL d

好处

借助 ShieldScan 门用安全传感器,客户可在平开门的关键区域获得最高级别的安全保障。优化的光束几何结构确保了全面的监测和夹点防护。可靠的固态技术(无旋转部件)无需维护,且不受环境光线、湿气及地面状况变化的影响。紧凑的设计使其几乎可以集成安装在任何门上,而直观的手势控制和即插即用的安装方式则确保了快速调试。 单一传感器型号即可覆盖所有标准门尺寸,这大大简化了规划和库存管理。

动画——ShieldScan 门防护传感器进一步了解ShieldScan的工作原理及其先进功能。

更多信息

ShieldScan 门保护传感器

ShieldScan 门保护传感器

采用坚固耐用的飞行时间(ToF)技术的固态扫描器,可在每个闭合边缘提供完美保护。

Contact Us!

Do you have any questions about the ShieldScan door protection sensor? We are happy to help you! Simply send us a message or arrange a personal consultation with one of our experts.

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!