使用条款 倍加福应用程序
使用倍加福应用程序即表示您同意本使用条款。如果您不同意本使用条款,请勿使用该应用程序,并将其从您的移动终端设备中删除。在个别情况下,本使用条款可能会被补充、修改或由其他条款取代。使用本应用程序即表示您接受本使用条款的现行有效版本。
以下是倍加福提供的应用程序的使用条款。
最后更新时间:2024年5月
对SensorViewer应用程序(以下简称“本应用”)的任何及所有使用,均须严格遵守本使用条款。在使用本应用前,请仔细阅读本条款。
1 服务 / 使用条款的适用范围 / 服务可用性
1.1 通过该应用程序,倍加福 SE(以下简称“倍加福”)为您提供了对基于以太网的传感器进行参数设置的途径;任何更改所产生的结果均由用户自行负责。
1.2 所有移动终端用户均可通过相关应用商店下载该应用程序。
1.3 倍加福将采取适当措施以确保该应用程序的可用性,但鉴于互联网和计算机系统的特性,对此不承担任何责任。倍加福有权部分或完全删除该应用程序或限制其运行。
2 知识产权、使用权
2.1 本应用程序及其所包含的信息、软件和文档均受版权法、国际版权协定以及其他与知识产权相关的法律和协定的保护。
2.2 倍加福授予用户一项非独占且不可转让的权利,允许其使用该应用程序以及作为其组成部分的信息、软件和文档,但该使用须符合倍加福在开发和提供该应用程序时所预期的用途。除上述权利外,用户不享有任何其他权利,特别是与公司名称及商业保护(如专利、实用新型或商标)相关的权利。
2.3 用户仅可在其移动终端设备上使用本应用程序及其所包含的信息、软件和文档,不得将其转让或出售给第三方,也不得以其他方式重新分配或进行转授权。不得对本应用程序的基础软件进行反向工程、反编译或反汇编。
3 用户的义务
在使用本应用时,用户不得违反公序良俗,不得侵犯任何商业秘密、著作权、人格权、财产权或其他属于第三方的权利,也不得传输可能损害本应用的内容。
4 所有权及材料缺陷的责任
只要该应用程序及其所包含的信息、软件和文档是免费提供的,则排除因所有权及物质瑕疵(特别是其正确性、无错误、不侵犯第三方权利及版权、完整性及/或可用性)所产生的任何及所有责任,但故意或欺诈行为除外。
5 其他责任、有害软件
5.1 倍加福关于所有权和材料缺陷的责任,应受本使用条款第4条规定的约束。 除此之外,倍加福不承担任何其他责任,特别是但不限于间接损失,除非根据《德国产品责任法》(ProdHaftG)等法律强制规定,或因故意、重大过失、生命、身体或健康受到伤害、承担质量保证、欺诈性隐瞒缺陷或违反实质性合同义务而必须承担责任。 然而,对于违反实质性合同义务的赔偿,除故意或重大过失的情况外,仅限于典型且可预见的合同损害。
5.2 倍加福始终竭尽全力确保该应用程序不含任何有害软件;但倍加福不保证该应用程序绝对不含此类软件。用户必须仅通过官方渠道从第三方获取该应用程序、相关信息、软件及文档。
6 最后规定
6.1 附属协议必须以书面形式订立。
6.2 适用德意志联邦共和国法律,但不适用《联合国国际货物销售合同公约》。如果用户属于《德国商法典》所指的商人,则管辖法院为曼海姆。
6.3 倘若本使用条款中的任何单项规定全部或部分无效,或日后变得无效,这均不影响其余规定的有效性。
最后更新:2021年1月
对 WILSEN 应用程序(以下简称“本应用”)的任何及所有使用,均须严格遵守本《使用条款》。在使用本应用之前,请仔细阅读本《使用条款》。
1 服务/本使用条款的适用范围/可用性
1.1 通过该应用程序,倍加福 SE 为您提供了读取和修改 WILSEN 设备中的过程和状态数据的功能;任何修改所产生的后果均由用户自行承担。
1.2 所有移动终端用户均可通过相关应用商店下载该应用程序。
1.3 倍加福 SE 将采取适当措施以确保该应用程序的可用性,但鉴于互联网和计算机系统的特性,对此不承担任何责任。倍加福 SE 有权部分或完全删除该应用程序或限制其运行。
2 知识产权、使用权
2.1 本应用程序及其所包含的信息、软件和文档,均受版权法、国际版权协定以及其他与知识产权相关的法律和协定的保护。
2.2 倍加福 SE 授予用户一项非独占且不可转让的权利,允许其使用本应用程序以及作为其组成部分的信息、软件和文档,但前提是此类使用符合倍加福 SE 在开发和提供本应用程序时所预期的用途。除上述权利外,未向用户授予任何其他权利,特别是与公司名称及商业保护(如专利、实用新型或商标)相关的权利。
2.3 用户仅可在其移动终端设备上使用本应用程序及其所包含的信息、软件和文档,不得将其转让或出售给第三方,也不得以其他方式重新分配或进行转授权。不得对本应用程序的基础软件进行反向工程、反编译或反汇编。
3 用户的义务
在使用本应用时,用户不得违反公序良俗,不得侵犯任何商业秘密、著作权、人格权、财产权或其他属于第三方的权利,也不得传输可能损害本应用的内容。
4 所有权及材料缺陷责任
只要该应用程序及其所含的信息、软件和文档是免费提供的,则除故意或欺诈情形外,对于所有权及实质性缺陷(特别是其正确性、无错误、不存在第三方权利保护及版权、完整性及/或可用性)所产生的任何及所有责任均予以排除。
5 其他责任、有害软件
5.1 倍加福 SE 对于所有权及材料缺陷所承担的责任,应受本《使用条款》第 4 条规定的约束。 除此之外,倍加福 SE 不承担任何进一步的责任,特别是但不限于间接损失,除非根据《德国产品责任法》(ProdHaftG)等法律强制规定,或因故意、重大过失、人身伤亡、健康损害、质量保证、欺诈性隐瞒缺陷或违反重大合同义务而必须承担责任。 然而,对于违反实质性合同义务的赔偿,除故意或重大过失的情况外,仅限于典型且可预见的合同损害。
5.2 倍加福 SE 始终竭尽全力确保该应用程序不含任何恶意软件;但倍加福 SE 不保证该应用程序完全不含此类软件。用户必须仅通过官方渠道从第三方获取该应用程序、相关信息、软件及文档。
6 最后规定
6.1 附属协议必须以书面形式订立。
6.2 适用德意志联邦共和国法律,但不适用《联合国国际货物销售合同公约》。如果用户属于《德国商法典》所指的商人,则管辖法院为曼海姆。
6.3 倘若本《使用条款》的任何单一条款全部或部分无效,或日后变得无效,这不会以任何方式影响其余条款的有效性。
最后更新:2021年2月
对倍加福 Level 应用程序(以下简称“本应用”)的任何及所有使用,均须严格遵守本《使用条款》。在使用本应用前,请仔细阅读本条款。
1 服务/使用条款的适用范围/可用性
1.1 通过该应用程序,倍加福 SE 为您提供了读取和修改液位传感器参数及过程数据的功能;任何修改所产生的后果均由用户自行承担。
1.2 所有移动终端用户均可通过相关应用商店下载该应用程序。
1.3 倍加福 SE 将采取适当措施以确保本应用程序的可用性,但鉴于互联网和计算机系统的特性,对此不承担任何责任。倍加福 SE 有权部分或完全删除本应用程序或限制其运行。
2 知识产权、使用权
2.1 本应用程序及其所包含的信息、软件和文档均受版权法、国际版权协定以及其他与知识产权相关的法律和协定的保护。
2.2 倍加福 SE 授予用户一项非独占且不可转让的权利,允许其使用本应用程序及其包含的信息、软件和文档,但仅限于该等使用符合倍加福 SE 在开发和提供本应用程序时所预期的用途。除上述权利外,未向用户授予任何其他权利,特别是与公司名称及商业保护(如专利、实用新型或商标)相关的权利。
2.3 用户仅可在其移动终端设备上使用本应用程序及其所包含的信息、软件和文档,不得将其转让或出售给第三方,也不得以其他方式重新分配或进行转授权。不得对本应用程序的基础软件进行反向工程、反编译或反汇编。
3 用户的义务
在使用本应用时,用户不得违反公序良俗,不得侵犯任何商业秘密、著作权、人格权、财产权或其他属于第三方的权利,也不得传输可能损害本应用的内容。
4 所有权及材料缺陷的责任
只要该应用程序及其所包含的信息、软件和文档是免费提供的,则不承担任何与所有权及实质性缺陷(特别是其正确性、无错误、不侵犯第三方权利和版权、完整性及/或可用性)相关的责任,但故意或欺诈的情况除外。
5 其他责任、有害软件
5.1 倍加福 SE 针对所有权及材料缺陷所承担的责任,应遵循本《使用条款》第 4 条的规定。 除此之外,倍加福 SE 不承担任何其他责任,特别是但不限于间接损失,除非根据《德国产品责任法》(ProdHaftG)等法律强制规定必须承担责任,或者由于故意、重大过失、人身伤亡、健康损害、质量保证、欺诈性隐瞒缺陷或违反实质性合同义务而必须承担责任。 然而,对于违反实质性合同义务的赔偿,除故意或重大过失的情况外,仅限于典型且可预见的合同损害。
5.2 倍加福 SE 始终竭尽全力确保该应用程序不含任何有害软件;但倍加福 SE 不保证该应用程序绝对不含此类软件。用户必须仅通过官方渠道从第三方获取该应用程序、相关信息、软件及文档。
6 最后规定
6.1 附属协议必须以书面形式订立。
6.2 适用德意志联邦共和国法律,但不适用《联合国国际货物销售合同公约》。如果用户属于《德国商法典》所定义的商人,则管辖法院为曼海姆。
6.3 如果本《使用条款》的任何单项条款全部或部分无效或失效,这绝不会以任何方式影响其余条款的有效性。