选择您所在的国家/地区

转至全球网站

通过ATEX认证的M12连接件

ATEX M12 连接器

在危险区域内安全、高效且长期可靠

作为工业传感器技术和连接件领域的领先制造商,倍加福持续推进 M12 连接件的发展,以满足过程自动化的需求。特别是在危险区域,毫不妥协的安全性和可靠的组件至关重要。倍加福推出的 M12 连接件符合 EN 61076 标准,专为本安型应用设计,提供了一种兼具符合标准的安全性、机械耐用性和简便安装的解决方案。

适用于危险区域的 M12 电缆——现已获得 ATEX 认证

M12 连接器已被证明是工业连接领域中值得信赖的标准。其紧凑的设计、高防护等级以及简便的安装特性,使其成为自动化技术中传感器和执行器的理想接口。针对危险区域的应用,倍加福进一步优化了 M12 连接件,并获得了 ATEX 认证。这使得本质安全型电路能够安全运行,同时不会影响其性能或可靠性。

集成式防振设计,确保连接持久稳固

适用于危险区域的新型 M12 连接器集成了防振保护功能,可防止六角螺母在冲击和振动下松动。这一特性在化工、石油和天然气厂等严苛的工业环境中具有显著优势,能够提高系统可用性、延长维护间隔,并增强运行安全性。

采用经过认证的 M12 组件,减少测试工作量

在本质安全型电路投入运行之前,IEC/EN 60079 标准以及北美地区的 NEC 和 CEC 规范均要求进行“本质安全验证”。该过程涉及大量文档,通常由安装人员负责。

借助全新的经认证的 M12 电缆和线缆组件,这一工作量得以大幅减少。当电缆和连接器持有 EU 型式检验证书时,安装人员便无需再进行耗时的验证工作。这不仅节省了时间、减少了潜在错误,还显著加快了调试进程。

M12连接件在危险区域中的应用

在正常运营期间提供高效服务

在潜在爆炸性环境中进行的维护工作通常需要额外的组织协调。对于非本质安全型电路,通常需要办理涉及火灾隐患的工作许可。借助倍加福推出的新型 ATEX 认证 M12 连接器,无需额外许可即可在正常运行期间对这些电路进行维护。

对于设备操作员而言,这意味着:

  • 减少停机时间
  • 维护计划的灵活性更高
  • 降低运营成本

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!