选择您所在的国家/地区

转至全球网站

立方体全能型:UB*-F42 系列超声波传感器,支持 IO-Link

UB*-F42 超声波传感器(带声束及连接电缆)的可视化展示

凭借UB*-F42系列,Pepperl+Fuchs进一步 扩展了其已有的超声波传感器产品线,推出了一 款真正的全能型传感器,适用于 多种应用场景:它能够检测物体、记录物料消耗、测量液位,并监控运动状态。 IO-Link 接口使其能够 无缝集成到工业物联网(IIoT)中。除实际测量值外,该设备还传输丰富的过程和状态数据,可用于优化控制和预测性维护。

经过验证的概念,结合全新功能

UB*-F42 超声波传感器不同型号

UB*-F42 系列的设备概念已通过同名前代产品及概念相同的 K0 系列经过多年验证。然而,新一代传感器在关键方面进行了优化,提供了更多设备版本以及更广泛的功能和调整选项。这些特性包括可调节的声束直径、特别小的死区、 IP67防护等级(确保对灰尘和湿气的高度密封性),以及自动传感器同步功能。

可选的IO-Link接口简化了设备调试和参数设置,同时实现了对所有传感器参数的直接访问。除了过程值外,这些参数还包括有关设备状态的全面诊断数据,例如运行小时数和温度值。这使得根据需要规划 预测性维护成为可能。

侧视型 UB*-F42 超声波传感器

紧凑安装方案及并联运行方案

UB*-F42 系列的两种版本(检测范围不同)也提供侧视版本。该设计使超声波换能器在壳体内旋转 90°,从而使传感器能够轻松安装在非常狭小的空间内。由于其极小的死区,该传感器可在近距离进行测量,非常适合紧凑型安装。此外,声束直径可根据 应用需求进行调整 ,且不会影响检测范围。较大的声束 直径可实现大面积检测,目标物体可在任意位置出现。较小的声束直径可消除回波干扰,例如可用于优化狭窄料仓中的测量精度。

当多个传感器靠近使用时,声波可能会相互叠加,从而干扰检测。为防止此情况发生,UB*-F42系列提供了三种不同的同步模式:通用模式 、多路复用模式和外部触发模式。这些模式使并行运行的设备能够适应不同的应用场景。通过同步输入,最多可连接十个传感器;同步过程自动进行,无需额外参数设置。

适用于多种应用场景

超声波传感器采用的弹性测量原理与UB*-F42系列的灵活设备设计理念 ,使该系列设备能够应用于广泛的领域。其应用范围涵盖液位检测、内部物流以及机械制造等领域。由于单一设备型号即可满足多种应用需求,因此可将备用设备的库存量降至最低。

Ultrasonic sensor UB*-F42 monitoring gravel bunker

填充量与库存水平测量

超声波检测固体与检测液位同样可靠。容器、储罐或料仓内上升的蒸汽不会影响测量结果。在开放式散装物料容器和坑道中,测量结果也不会受到粉尘和降水的影响。声束可同时检测散装物料的水平面和表面(通常呈锥形)。来自三维检测范围的信号可用于形成有效的平均值。测量原理对天气条件不敏感,且外壳提供高防护等级,确保在恶劣环境下仍能实现持续可靠的检测。

超声波传感器UB*-F42用于检测卡车在卡车清洗出口处的存在情况。

门禁监控、入口监控及出口监控

如果在网关或停车区域安装了UB*-F42传感器,该传感器可检测通过或停放在该区域的车辆。该传感器可进行参数设置,以确保可靠的网关监控或存在检测。车辆的轮廓、颜色及表面特性对检测结果的影响与严苛的环境条件同样微小。

超声波传感器UB*-F42用于监测金属板材加工设备中的材料

内部物流、生产与物料搬运

在生产过程中使用卷材(如纸张、薄膜、金属板)的区域,传感器通过测量卷材直径的减小来计量消耗量。此外,还可以使用UB*-F42系列设备执行其他控制和测量任务,例如在材料送料过程中监测卷材的下垂情况。

video thumbnail cubical all-rounder

UB*-F42 超声波传感器亮点

  • 由于具备多种功能、IP67防护等级、小死区以及通用测量原理,该产品具有广泛的应用灵活性。
  • 高设备可用性:集成IO-Link接口可访问传感器参数、诊断数据及工艺数据。
  • 无故障运行:使用多个传感器并联时,传感器同步简单。
  • 可调节声束,可根据应用需求进行优化调整,同时不影响覆盖范围。
  • 前视和侧视变体在广泛的检测范围内,即使在安装空间有限的情况下,也能实现轻松集成。