选择您所在的国家/地区

转至全球网站

数字数据链--各级信息和数据的高效交换

智能手机显示传感器信息

快速、简单的信息和数据交换是不断发展的数字化的重要组成部分。然而,产品和文档之间往往没有明确的联系,或者制造商数据的命名和结构不同。这将导致较高的搜索工作量以及人工工作量,例如在维护或安装工作期间,因此成本增加。

作为数字数据链(DDC)联盟的成员之一,倍加福正与过程自动化领域的公司合作开发标准和平台,以实现对象的自动识别和有效的信息交换。

为此,该联盟采用的标准包括

  • 自动识别实物(DIN SPEC 91406)、
  • 数字制造商信息(VDI 2770)

通过铭牌中的自动识别功能进行简单识别

作为创始成员之一,倍加福已经与过程自动化行业的合作伙伴和公司共同制定了物体自动识别标准--DIN SPEC 91406。该 DIN 规格目前正在一个国际项目中进一步发展为 IEC 61406,因此在国际上越来越重要。

DIN SPEC 91406 标准中的实例级标识符,例如每个单独序列号的唯一标识符,可以将制造商信息(如维护和保养计划)与产品实例联系起来。这样,通过使用合适的系统,就能利用移动设备快速、轻松地识别工厂中的各个组件。所需信息可在任何时间、任何地点获取--在所有流程级别和产品的整个生命周期。这不仅为公司节省了时间和金钱,还为环境保护做出了重要贡献。数字数据表示可节省大量纸张,从而避免了昂贵的生产、处理和存储成本。

从手册到模块化数字文档

VDI 准则 2770 "数字化制造商信息"是一项流程自动化准则,说明了如何以数字化和标准化的方式交换描述性和说明性制造商文档。为了在整个价值链中尽可能实现跨公司的中立性,该准则规定了文件的属性、结构、范围、内容和数据格式。通过这种方式,可以为每个产品创建一个 "生命周期文件",其中包含从生产到调试的所有信息。然后,员工可以通过基于云的信息交换平台等方式访问和共享数据和信息。这将有助于减少大型工厂的搜索工作量,提高流程效率。

亮点

  • 通过自动识别功能自动识别物体
  • 标准化信息显示减少了搜索工作和人工操作
  • 数字信息显示屏节省了大量纸张,为环保做出了贡献
  • 信息可跨级别、跨距离获取和共享