2025/11/24F810 系列 UHF RFID 读/写设备:适用于闸口和长距离应用的高性价比 RFID 解决方案

快速且可靠的自动化工作流程是高效物流流程的基础,也是实现供应链透明度和可追溯性的关键。 无论需要同时检测大量配备RFID 标签的物品,还是这些物品处于快速移动状态或距离较远:凭借F810 UHF RFID 读/写设备及配套组件,倍加福现推出一款RFID 系统解决方案,该方案以卓越的检测性能和极高的流程可靠性为特点,可实现进出货环节的全自动化货物检测。
长距离、可靠的检测
倍加福门禁读写器解决方案的核心是 F810 UHF RFID 读/写设备,该设备采用 IP67 级压铸铝外壳,专为户外使用而设计。 最多可连接四种不同的耐用型UHF天线,每种天线均适合特定应用场景,并通过坚固的RP-TNC螺纹连接牢固地安装在设备上。这使得F810系列能够在高达12米的距离内,可靠地读取带有UHF RFID 标签的物体,例如可循环使用的载具。
F810门禁读写器凭借其高接收灵敏度,实现了这一长距离传输能力。由于天线采用圆极化,标签相对于天线的对准方向几乎无关紧要,这为应用提供了极大的灵活性。可调节的发射功率可精确匹配所需的工作距离,而高达2 W的最大功率则为在严苛环境下稳定运行提供了充足的余量。 为满足不同应用场景的个性化需求,倍加福产品组合提供两种天线类型供选择:一种具有 65° × 65° 的 3 dB 覆盖角,适用于宽检测范围;另一种具有 30° × 65° 的覆盖角,可实现更强的聚焦效果。
*受法规限制,美国版本(FR2-02)的输出功率上限为 1 瓦。

多样化的连接选项与集成方案
F810 系列的电源可通过行业标准的 24 V 直流电或 PoE(以太网供电)提供,而数据传输则可通过以太网或 RS-485 串行接口进行。该设备还配备了一系列附加接口(2 个光耦输出、2 个光耦输入、2 个继电器输出),用于连接触发传感器或信号灯等额外的现场设备。 所有上述接口均采用 M12 行业标准设计,以确保始终保持可靠的连接。
一个清晰可见的状态指示灯可直观显示 RFID 读/写设备的运行状态,从而确保操作流程顺畅。用户可通过配套的配置工具或内置的 Web 界面对读/写设备进行配置。随后,利用“配置克隆”功能,即可通过 U 盘将已保存的设备配置快速便捷地传输至其他 F810 读/写设备。
F810 UHF读写设备配备了强大的硬件和Linux系统,不仅具备长期可靠性,还提供了丰富的开发选项,尤其在日益严格的网络安全要求方面。该设备的设计已符合RED和CRA指令的网络安全标准。

一站式超高清频段RFID解决方案
除了 F810 RFID 读/写设备和各种 UHF 天线外,我们还提供配套的安装支架和所有必要的电缆。倍加福自有产品系列中种类繁多的 RFID 标签进一步完善了这一解决方案组合。用户可从单一来源获得完整的 RFID 系统,从而能够以经济高效且可靠的方式,在苛刻的工业环境中实现高性能的门禁系统以及灵活的广域应用。
F810 系列 UHF RFID 读/写设备的亮点
- 适用于闸口和长距离应用的经济高效RFID解决方案
- 功能强大的UHF读写设备,最多支持4根外部天线
- 快速读取大量UHF标签,包括对时间要求严格的应用
- 通过以太网、RS 485 和 USB 实现轻松的系统集成
- 快速调试与更换:通过 USB 克隆配置
- 坚固的铝合金压铸外壳,非常适合在恶劣和工业环境中使用
- 面向未来的RFID投资,得益于其尖端、可升级的硬件以及长期的供应保障
请注意:F810读写设备的数据表将于近期在此发布。
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!