选择您所在的国家/地区

转至全球网站

大电流输出拓展了6000 系列吹扫 + 正压系统的应用范围

6000 系列吹扫 + 正压系统

在危险区域的应用中,控制柜的电源切换是一项关键功能——尤其是当涉及较高电气负载时。在许多情况下,传统上这需要额外的昂贵开关设备,从而增加了系统的复杂性并增加了安装工作量。

倍加福现通过推出大电流输出选项,进一步扩展了其 6000 系列吹扫 + 正压系统的功能,旨在更高效地满足这些需求。

安装在蒸汽压力分析仪上的 6000 系列吹扫 + 正压系统

在危险区域进行直接功率开关时具备更高的电流承载能力

增强型 6000 系列电子处理控制单元 (EPCU) 配备两个机柜触点,每个触点的额定电流高达 12 A。这种提升的容量使控制单元能够在系统内部直接切换机柜电源,从而适用于更广泛的应用场景。因此,对于高负载应用(例如气体分析仪系统或带集成加热功能的机柜),通常无需额外安装防爆级接触器或断路器即可实现,从而节省成本。

此外,通过将开关功能直接集成到控制单元中,系统架构得以简化,从而减少了安装工作量,并支持更紧凑的外壳设计。

久经考验的 6000 系列平台的一部分

大电流选项已完全集成到久经考验的6000 系列中,该系列是一款全自动UL Type X正压系统,适用于I类、II类、Division 1;1区;21区至非危险区域。该系统将控制器、气动元件、电气I/O和用户界面集成于单一机柜内,并在机柜达到安全状态并维持压力后自动恢复机柜供电。

凭借其灵活的配置和全球认证,该产品可支持广泛的工业应用。大电流型号保留了标准系统的成熟功能和认证,确保了稳定的性能和无缝集成。

6000 系列大电流输出型吹扫 + 正压系统的亮点

  • 两个外壳触点,每个触点额定电流高达 12 A,适用于大电流应用
  • 在控制单元内直接切换机柜电源
  • 无需额外添置昂贵的防爆级开关元件(如接触器或断路器)
  • 系统设计简化,系统组件更少,布线工作量更小
  • 集控制器、气动系统、电气I/O和编程接口于一体的集成解决方案
  • 专为 X 型 / Ex pxb 型吹扫和加压应用设计
  • 适用于危险区域的全球认证
  • 与现有的 6000 系列基础设施(如 EPV-6000 通风口)兼容

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!