选择您所在的国家/地区

转至全球网站

创新型 G20 以太网系统,用于对最先进物料搬运系统中电动滚筒进行灵活控制

安装在安装导轨上的 G20 以太网控制器

凭借全新的 G20 以太网电机控制模块,倍加福进一步扩展了其产品组合,为输送机技术中电动辊的控制提供了功能强大且灵活可扩展的解决方案。

Ethernet G20 系统由 Ethernet G20 控制器组成,该控制器最多可连接四条线路,每条线路包含 15 个 G20 电机控制模块,每个电机控制模块最多可提供两个电机驱动器连接接口。该创新系统可通过单一 IP 地址灵活控制多达 120 个电机驱动器(MDR)。

诸如电流消耗、电压水平或每个 MDR 的运行时间等扩展诊断数据,能深入揭示应用的运行状况,从而支持预防性甚至预测性维护措施。

适用于所有输送机技术应用的可扩展系统

PLC、G20以太网控制器以及沿四条线路分布的以太网模块的拓扑结构

对于每个模块,您可以单独决定是采用 ZPA 模式运行,还是通过控制器(PLC)进行控制。这使得在同一条输送线内能够满足不同的需求。混合使用这两种模块类型可确保控制系统得到高效利用:简单的输送任务可在模块内部进行分散且快速的控制,而控制系统则专门用于处理复杂任务。 各模块的诊断数据(如温度和电流消耗)既可在控制系统中查询,也可通过 REST API 接口获取。

配备G20 ZPA控制模块的输送线

ZPA 模式

非常适合没有转向的直线输送线。逻辑直接集成在模块中,这不仅缩短了循环时间,还节省了控制层的计算能力。同时,它也减少了所需的编程工作量。

采用 G20 以太网系统的几条输送线概述

PLC控制操作

特别适用于货物需专门分拣至左侧或右侧的过渡区、交叉口或分拣点。在此模式下,诸如条形码扫描或称重记录等较为复杂的操作步骤将由中央统一处理。

关于G20以太网系统的视频

G20 以太网系统及支持技术的示意图

一种基于开放技术、面向未来的解决方案

作为一款多协议设备,G20 以太网电机控制模块支持常见的现场总线协议 PROFINET 和 EtherNet/IP。此外,REST API 和 OPC UA 还能实现无缝的工业物联网(IIoT)通信。由于该模块同时支持 24 伏和 48 伏的电动辊,因此只需调整供电电压,即可随时在两者之间切换。

除了以太网版本外,G20产品系列还涵盖了ASi、IO-Link以及纯ZPA模块等其他技术。这使得无论现有基础设施如何,或客户有何种具体需求,都能为每种应用选择合适的解决方案。

支持的技术

 以太网系统ASi-3IO-LinkZPA
独立解决方案
每个模块的电机辊数量2242
每个网关的电机辊数量12024832508
数字输入和输出(I/O)4 个输入/输出端口(可配置)2 个输入8个输入/输出端口(可配置)2 个输入
网络利用率可扩展的低medium/
处理没必要必要的没必要没必要
诊断扩展有限的扩展有限的
应用领域无论是大型、分布广泛的输送系统,还是短距离输送适用于I/O分布广泛的标准应用的经济型解决方案物料周转密度较高的区域(缓冲区、分拣站或穿梭系统)包裹/货物的运输无需压力积放;运输路线笔直,无需变向

 G20 以太网控制器,带四条线路,安装在安装导轨上

易于集成且设计坚固


G20 系列紧凑型电机控制模块无需额外工具即可集成到输送线的安装导轨上:所有电缆均已集成在模块内,从而减少了安装工作量并降低了潜在故障源。清晰可见的 LED 指示灯可显示整个模块的状态以及所有传感器和电机的状态,便于快速掌握应用情况。

该模块具备 IP67 防护等级,温度范围为 -25 °C 至 +70 °C,专为严苛的工业环境而设计。四个可自由配置的数字输入和输出端口提供了更大的灵活性。

G20 以太网系统的亮点

  • 可扩展系统,可通过单个 IP 地址控制多达 120 个电机辊
  • 在ZPA和PLC控制模式下混合运行系统,以满足不同复杂程度的物料搬运应用需求
  • 控制系统的最优利用
  • 支持 REST API 和 OPC UA 接口的多协议模块(PROFINET 和 EtherNet/IP),用于连接现代工业物联网(IIoT)环境
  • 采用免工具安装设计,安装简便

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!