2021/5/14安全无极限:全球唯一适用于所有信号类型的 SIL 3安全栅产品系列

倍加福推出全新的 SIL 3 模拟量输出安全栅,填补了 SIL 3隔离式安全栅产品系列的空白。本安认证的 SIL 3 隔离式安全栅现已适用于所有信号类型—数字信号和模拟信号,无论是向执行器发送控制信号,还是接收现场仪表的测量信号,均可提供 DIN 导轨式安全栅以及底板式安全栅。这意味着在 SIL 3 实际应用中,无需采用以往冗余的 SIL 2 安全栅作为替代方案:在本质安全的 SIL 3 应用中,诸如阀门定位器、电动阀或 HART IP 转换器等现场设备,如今可利用单一安全栅,即可直接连接到控制系统。
这显著节省了大量与 SIL 3 相关应用的工作量,例如涡轮发电机和压缩机的控制或燃烧器的运行,在这些应用中,危险区域中的现场设备必须利用模拟信号实现控制。由于缺乏在控制系统与现场设备之间既可以传输信号也满足 SIL 3的 隔离式安全栅,以前这样的信号电路必须使用冗余的 SIL 2 隔离式安全栅来符合相关规范要求。如今,使用 SIL 3等级的隔离式安全栅完全满足这一需求。如果需要实现较长的验证时间,在 SIL 2 应用中使用 SIL 3 隔离式安全栅则更有合理。

快速评估:倍加福作为功能安全合作伙伴的十大理由
倍加福提供 一系列SIL 2 和 SIL 3 等级的安全栅产品,规格种类齐全,为全球客户提供适用于SIL 应用的各类安全栅产品。在全球范围内,累计超 1000 万台具有SIL等级安全栅已安装并投入使用,这足以说明倍加福在功能安全领域拥有数十年的专业经验以及 SIL 产品的卓越品质。
1. 45 年功能安全方面的经验
倍加福在开发安全相关设备方面拥有数十年的经验(最初基于当时的标准 DIN4788、VDE0116、VDE0660-209、DIN19250、EN954,如今则符合 IEC61508-SIL 和 EN ISO 13849-PL 的最新标准)。
2. FSM 认证
倍加福除满足用户标准IC61511外 ,还是少数获得功能安全管理认证的公司之一。
3. 750 多种功能安全设备
在多样性和适用范围方面,倍加福的功能安全产品系列规格齐全。就 SIL 3 隔离式安全栅而言,倍加福是唯一提供全系列产品的供应商。
4. SIL 与机械指令的专业知识
在工厂中,通常需要同时满足这两个功能安全标准,有时甚至对于如安全停机这样的单一功能而言亦是如此。倍加福提供一站式解决方案。
5. 获得多家测试机构认证
倍加福SIL 安全栅已获得多家不同机构认证,以确保评估的客观性。
6. 自愿接受外部评估
实际上,许多产品只要通过内部评估即可,但倍加福仍选择外部机构评估。
7. 谨慎的产品评估
实际上,我们的评估是基于回路中接口设备普遍接受的 10% 故障率为标准。
8. 安全手册与功能安全指南
安全手册提供了关于各个设备应用的信息,这些信息在产品生命周期的各个阶段都是必需的。客户可随时免费获取安全手册。
9. 获得认证的安全专家
在倍加福,功能安全事宜均由经过认证的安全专家和功能安全工程师负责。
10. 与安全控制制造商的合作伙伴关系
倍加福与所有安全控制系统制造商保持密切合作。
特点
- 用于本安应用的模拟量输出安全栅
- 新型安全栅支持 HART通讯,因此也可用于执行部分行程测试。
- SIL 3安全栅满足各种信号应用
- DI: 开关量输入,用于开关信号放大
- DO: 开关量输出,用于阀门控制与继电器模块
- AI: 模拟量输入,用于变送器配电,信号中继
- AO: 模拟量输出,用于输出驱动
- 倍加福适用于各种信号类型的 K 系统(DIN 导轨安装)和 H 系统(底板安装)隔离式安全栅