2023/3/7新型 CB10 ASi 模块集成熟功能与安全功能于一身

两个新版本可集成三线制传感器和符合 SIL 3/PL e 标准的紧急停止按钮。
AS-Interface 长期以来一直被证明是一种用户友好、经济高效的工业布线技术。为了增加可用组件的种类并扩大可能的应用范围,倍加福开发了两种新型 CB10 系列模块:其中一个用于将自带电源的三线制传感器连接到 AS-Interface 网络,另一个模块通过了SIL 3/PL e 认证,用于将紧急停止按钮集成到控制盒中。新版本为用户提供了更灵活的 ASi- 集成解决方案,并开辟了全新的应用领域,如机械工程和输送技术。
简单集成到ASi 网络
随着 CB10 模块组合的扩展,现在可以在按钮盒中集成多达四个发光控制元件。这些可以直接集成到ASi网络中并由其控制。通过这种方式,控制盒还可以使用无源分配器通过 M12 连接直接与 ASi 网络连接。CB10 系列模块通过预装导线提供 直接连接。不同的线芯颜色和压接电缆末端可轻松分配功能,实现快速和故障安全安装。此外,还对布线进行了优化,ASi 连接只需两个线芯--+24 V 的公共 PLUS 线和四条输入/输出信号线。根据型号的不同,连接所需的导线在 8 至 12 根之间。这样就可以直接连接带有终端的操作按钮。

节省空间、坚固耐用的解决方案
作为 CB1 系列的后续产品,CB10 系列的模块更加纤薄,可以更方便地集成到控制盒中。模块尺寸小巧,仅为 35 mm x 39.5 mm,高度不到 10 mm,可轻松安装在小型外壳和控制盒中,或安装在面板后面,无需额外规划。敏感的电子元件采用热熔技术完全包覆成型,因此无需注塑外壳。这种工艺实现了定制--如额外的钻孔,并使电子元件特别耐受外部影响,如机械振动和冲击。
带专用电源的3线传感器模块
到目前为止,只有不带电源的机械触点可以集成到 ASi 网络中。为了将自带电源的三线制传感器连接到 ASi 网络,新模块增加了一条额外的导线。这样,即使是简单的数字开关传感器也能快速连接到 ASi 网络。
紧急停止按钮安全模块
两款新型 CB10 专为紧急停止按钮而设计,符合SIL 3 功能安全和性能等级 PL e的相应安全要求。为确保安全标准的冗余性,这些信号由两个而非一个输入信号进行监控。这些模块有一个或两个标准输出端,也可用于执行 发光急停按钮。