选择您所在的国家/地区

转至全球网站

新一代 SIGNAL 光学安全触边

适用于最严苛环境的尖端电子设备

SIGNAL 光学安全触边的应用

二十多年来,SIGNAL 光学安全触边一直备受信赖,为工业门和车库门提供最高级别的安全保障。如今,倍加福旗下的 WITT Sensoric GmbH 推出了新一代产品——配备最先进的电子元件,能耗极低,且坚固耐用,能够承受最严苛的环境条件。

新款设备可自动适配无线模块或螺旋电缆的运行模式。同时,其光学系统支持宽达12米的门体,例如消防站或物流中心中常见的门体。SIGNAL光学安全触边已在众多客户应用中得到验证,它将极高的可靠性与耐用设计相结合,确保门体系统在整个使用寿命期间的安全运行。

SINGAL 光学安全触边的功能原理示意图

可靠的工作原理

车库门和工业门必须配备安全传感器。SIGNAL12LP 或 SIGNAL12ECO 等第 2 类压力感应式对射型光电传感器在此类应用中表现优异。 这些传感器嵌入坚固的橡胶型材中,能够可靠地监测门扇的前缘。当门关闭且型材受压时,接收器接收到的信号强度会减弱,促使评估单元立即作出反应——通过门控制单元触发安全停止。

SIGNAL 光学安全触边安全停止应用

即使在极端条件下也经久耐用

SIGNAL 光学安全触边专为卓越的坚固性而设计——即使在门系统每天都要承受极端环境条件的情况下亦是如此。其出色的耐用性得益于强力电子元件、完全密封的 IP67 防护设计以及专门开发的 RUBFLEX® 橡胶型材的完美结合。

RUBFLEX®橡胶化合物是根据我们自己的规格设计的,不仅在宽广的温度范围内具有极高的柔韧性,还具备光电安全触边传感器光路所需的理想光学性能。结合符合IP67标准的连续密封设计,这款新型安全触边即使在接触潮湿、灰尘或承受剧烈机械应力时,也能长期保持可靠的防护性能。

有线还是无线

SIGNAL 光学安全触边在使用上具有无与伦比的灵活性——既可通过螺旋电缆有线连接,也可完全无线使用。 根据具体需求,该产品既可通过接线盒直接连接至门控制单元,也可通过独立的无线模块进行控制,无需螺旋电缆。借助双重检测技术,SIGNAL 能自动适应相应的运行模式:它会检测运行电压,并在采用螺旋电缆的标准运行模式与节能的电池运行模式之间自动切换。

SIGNAL 光学安全触边有线连接示意图

当使用螺旋电缆直接连接至控制单元时,SIGNAL 便会像标准的前沿安全装置一样工作。它可直接连接至所有配备 OSE 输入端口的标准控制单元。

SIGNAL 光学安全触边无线连接示意图

如果将其集成到电池供电的无线系统中,节能模式会自动启动,这不仅能显著降低能耗,还能确保电池使用寿命长久。

SIGNAL 光学安全触边示意图:风载荷功能原理

集成光学显示与诊断功能,简化维护

凭借自检系统,新型光学安全触边确保了最高的运行安全性:通电后,它会自动检查所有组件及信号质量。评估标准包括橡胶型材的质量、门宽、偏差以及污染情况。测量结果通过1至3次脉冲的闪烁代码显示。因此,用户可立即判断是否需要进行检查。 此外,该新型光学系统支持更宽的门体,并在门体因风载等因素发生弯曲时,仍能保持优异的开关性能。

SIGNAL 光学安全触边在承受风载荷时的应用

一站式完整解决方案

倍加福与 WITT Sensoric GmbH 携手合作,提供的不仅仅是单个传感器——完整的解决方案还包括经过优化的橡胶型材、连接器盒、电子元件、线缆、止动器及其他配件。

尤其是定制橡胶型材,其灵活性尤为突出:由于工业门领域尚无统一标准,因此长度、包装尺寸及安装就绪状态均可精准适应客户的个性化需求。预切型材也简化了安装流程,无需额外准备。这意味着用户能够快速轻松地选定合适的产品,并直接投入实际应用。

SIGNAL 光学安全触边的亮点

  • 20 多年来久经考验:最新一代产品,配备卓越的电子元件,功耗最低
  • 即使在极端条件下也能保持耐用,采用RUBFLEX®橡胶,并具备IP67防护等级
  • 柔性无线或螺旋电缆安装:通过双开关检测方法自动优化
  • 凭借集成诊断系统和光学显示屏,可快速检查状态,维护简便
  • 定制橡胶型材,提供不同长度和包装规格
  • 一站式完整解决方案,包括优化设计的橡胶型材、接线盒和电缆

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!