选择您所在的国家/地区
2026/8/28全新 R2400 激光雷达传感器——小巧紧凑,视野全方位

凭借全新的 R2400,倍加福通过一款紧凑型 2-D 激光雷达传感器进一步扩展了其激光雷达产品组合,该传感器延续了 R2000 经实践验证的优势,弥合了入门级与高端激光雷达系统之间的差距。
R2400 将完整的 360° 全方位检测功能与极其紧凑的设计相结合,高度仅为 81 毫米。坚固的金属结构确保了即使在承受机械应力时也能保持可靠性能。由于发射器和接收器采用光学隔离设计,即使在恶劣的环境条件下,测量结果也能保持稳定。这款 2-D 激光雷达传感器是自动导引车(AMR)和自动导引车(AGV)应用的理想解决方案,在这些应用中,紧凑的设计和成本效益至关重要。
密闭空间中的可靠测量
R2400 激光雷达传感器非常适合小型自动驾驶车辆——自动移动机器人(AMR)、自动导引车(AGV)和服务机器人——以及其他物流自动化和物料搬运应用。该传感器在性能、测量范围和角度分辨率之间取得了良好平衡,因此非常适合导航、对接和货物搬运等任务。
R2400 的启动时间不到 15 秒,且采用支持倒置安装的多功能设计,可在各种移动自动化场景中提供可靠、灵活的操作体验。
亮点一览
- 设备设计坚固耐用,即使在承受机械应力的情况下,也能确保测量数据稳定且使用寿命长久
- 凭借360°视野实现全方位环境捕捉,可广泛应用于各类场景
- 可轻松集成到狭小空间中:设备高度仅为81毫米,且由于具备全方位可视性,安装方式灵活
- 通过统一的激光雷达通信协议和ROS驱动程序实现快速系统集成
- 凭借高角分辨率、精确的角精度以及优化的光斑几何形状,确保了可靠的小结构检测
- 通过光电隔离发射器和接收器,确保在严苛环境下性能稳定——且维护需求极低
- 借助精密对准孔实现快速且可重复的传感器对准
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!