2026/7/8倍加福通过推出工业平板电脑和自助服务终端,进一步扩展了 Tab-IND® 系列产品线

面向内部物流、制造业和汽车行业以及户外应用的灵活移动式和固定式解决方案
倍加福正通过 Tab-IND® 工业平板电脑系列和适用于非防爆应用的自助终端,扩展其企业移动化解决方案产品组合。这些坚固耐用的解决方案由该公司与芬兰技术中心合作开发,将工业级耐用性与灵活的定制选项相结合,可满足高要求应用的需求。
Tab-IND 系列提供 Android™ 和 Windows® 两种操作系统版本。这些纤薄坚固的平板电脑按照 MIL-STD-810H 标准设计,可为广泛的工业和商业应用提供最大的灵活性。凭借丰富的定制选项、SmartBack 扩展模块以及种类繁多的附件,这些设备可根据客户的具体需求和现有的 IT 基础设施进行适配。 此外,倍加福还提供适用于门禁控制、信息显示和数字工作流交互等应用场景的自助终端机型。

将易用性和安全性放在首位
从尺寸到功能,这些工业级平板电脑均可根据“按订单生产”的原则,针对客户和应用的特定需求进行定制。Tab-IND 设备提供 8 英寸和 10 英寸两种屏幕尺寸,配备 1300 万像素摄像头以及亮度分别为 700 和 800 cd/m² 的高亮显示屏,支持触控笔或戴手套操作。 这些平板电脑的温度范围为-20至+50 °C,既适用于工业环境,也适用于恶劣环境下的户外应用。
Tab-IND 系列的所有设备均原生支持 Wi-Fi® 6E、蓝牙® 5.3 BLE、5G 或 LTE 等最新移动通信标准,并在安全性方面表现出色:除了用于快速身份验证的指纹传感器外,前屏还集成了用于非接触式数据传输的 NFC(近场通信)读取器。 结合大尺寸显示屏,该 NFC 模块可用于受保护区域及系统组件的安全访问和身份控制。
“蜂窝网络一键通话”(PoC)功能以及一个可单独编程的按钮,使该设备的功能更加完善。
SmartBacks 扩展了功能范围
Tab-IND 系列的一大优势在于其 SmartBack 技术,该技术允许将针对特定应用的扩展模块直接安装在平板电脑背面。根据具体应用需求,SmartBack 模块可包含用于延长运行时间的备用电池、专用安装解决方案或定制功能扩展模块。此外,还可提供定制化的 SmartBack 解决方案,例如集成工业以太网或 IO-Link 等额外通信接口。这使得平板电脑能够精准适配具体的工业需求。
在物流应用中,可提供扫描器支架,以支持条形码扫描、货件追踪和拣货流程,从而实现高效的内部物流和运输物流工作流程。
其他附件进一步拓展了应用场景,包括车载支架、防盗解决方案、增强耐用性的坚固框架、带多个充电位的充电站以及单位安装解决方案。可选的I/O扩展坞支持连接外部设备和显示器,使平板电脑在需要时能够替代固定式办公电脑。

适用于数字化工作流的新型自助终端
除了移动平板解决方案外,倍加福还提供专为固定式数字工作流程设计的自助终端。这些终端配备 15 英寸和 22 英寸显示屏,非常适合门禁控制、信息显示和交互式工作流程解决方案等应用。 这些自助终端搭载 Android™ 15 操作系统,配备 8 GB 内存、128 GB 内部存储空间以及集成式前置 NFC 模块,为工业和商业环境提供了强大的平台。22 英寸型号配备 1300 万像素前置摄像头,而 15 英寸型号可选配 500 万像素前置摄像头,以支持先进的交互概念和数字化流程。
有保障的服务与长期供应
倍加福特别关注工业企业面临的特殊挑战。除了提供多种显示屏尺寸、功能和附件可供选择外,还保证设备的长期供货(至少 5 年)以及定期的软件更新。
提供以当地语言进行的全方位服务是我们的首要任务。特别是对于在工业环境以及危险区域使用平板电脑的企业而言,能够从单一供应商处采购所有设备是一大优势。
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!