选择您所在的国家/地区

转至全球网站

通用型模拟信号隔离式安全栅:HiC2422

倍加福 HiC2422 隔离安全栅适用于模拟信号传输

智能变送器电源和电流驱动器

倍加福正在优化和扩展通用的隔离式安全栅产品范围,其中包括 HiC2422隔离式安全栅。该产品为双通道模拟量输入/输出安全栅,每个通道均可自由配置,这意味着该产品既可以作为智能变送器电源给两线制变送器供电,也可以用作阀门定位器的电流驱动器。选用这款具有双重功能的产品,可为最终用户有效减少库存并节约成本。

一台设备实现双重功能

阀门定位器可以确保阀门执行机构到达控制系统所设定的位置。通常配置阀门位置传感器,传感器输出的模拟信号用于判定阀门是否已经到达控制系统的指定位置。阀门位置传感器通常输出 4 ... 20mA 的位置反馈信号,该信号会反馈至控制系统。 以往,针对模拟量输入和输出信号,通常会选用两款隔离式安全栅。全新的 HiC2422隔离式安全栅具备一台设备实现双重功能。

HIC2422的系统侧支持无源和有源两种输出模式,通过产品侧面的拨码开关设置输出模式。这显著提升了HIC2422安全栅与控制系统之间的适配性。HiC2422 是目前市场上独有的可用作模拟量输入和输出的双通道隔离式安全栅,这意味着当工厂进行升级改造时,这款产品能够适用于多种应用,为客户节约成本并保障投资价值。

倍加福底板安装式H 系列产品HiC2422 隔离式安全栅

超薄、智能以及全球认证

双通道产品采用12.5 mm超薄设计,每个通道仅占用6 mm空间,封装密度高,能够有效节省控制柜内安装空间。HiC2422具有 ATEX、IECEx 和 UL全球认证, 环境温度范围为 -40 °C ... +70 °C,可广泛用于全球各地。根据 IEC/EN 61508 标准认证,该产品满足 SIL 2(SC 3)等级适用于符合SIL 2的安全应用。此外,当该产品冗余使用时,可满足SIL 3等级。

HIC2422属于H系列产品,可安装在配有多种连接器的H系列底板上,与各种控制系统配套使用。在 DIN导轨安装的K 系列产品中,也有同样的设备可选用。 KCD2-SCS-Ex2 隔离式安全栅用于连接本安型模拟信号,KCD2-SCS-2信号调节器用于连接安全区模拟信号。

HiC2422 的特点

  • 通用型双通道模拟信号隔离式安全栅,产品厚度仅为 12.5 mm。
  • 用于模拟量输入和输出; AI/AO混合模式
  • 全球本质安全认证 (ATEX, IECEx, UL)
  • 适用于SIL 2(SC 3)安全应用
  • 工作温度范围:-40 °C … +70 °C