选择您所在的国家/地区
2022/11/1多电压通用性:适用于各种供电电压的全新开关放大器型接口设备

在某些应用情况下需要不同的供电电压。以前需使用多个开关放大器型安全栅组合实现,现在只需使用倍加福全新开关放大器型安全栅产品系列中的一款设备即可实现。
支持多种供电方式的单一解决方案
在机械工程或现场机箱安装应用中,用户经常面临一个难题:需要使用多个不同供电方式的开关放大器型接口设备。对于工厂操作人员来说,这意味着他们必须同时在多个地方管理多种产品:库房备件、产品目录选型、工程规划以及现场维修人员的工具箱倍加福推出的新型开关放大器型隔离式安全栅 KFU8-SR-Ex* ,提供了 高效可靠的解决方案。这款新型本安接口设备具有多项技术优势:支持19~30 VDC 或 90~253 VAC宽压供电;适用于本安应用,以及符合SIL 2功能安全应用。
宽压供电的高科技解决方案
全新开关放大器型接口设备具有多项技术特性,兼具高效性及多种功能与一身。为此,值得深入了解这一全新产品系列的工作原理。这款新型开关放大器接口设备在工业应用中,将 危险区域的NAMUR 传感器信号或机械触点信号<2>传输至安全区域</2>。接近开关传感器信号转换为继电器触点,并对控制系统的负载进行调控。操作方向亦可反向。所有接口设备具有线路故障监测功能:在发生故障时,继电器失电,并根据NAMUR NE44 标准通过 LED 指示灯显示故障状态。
特点
- 宽压供电,支持 19...30 VDC 或 90...253 VAC
- 单通道和双通道解决方案
- 操作方向亦可反向
- 线路故障监测
- 国际认证:ATEX, IECEx, UL
- 符合 IEC/EN 61508 SIL 2 ed2 标准