选择您所在的国家/地区

转至全球网站

倍加福为轮胎制造中的半成品追踪设计 RFID 解决方案

F198 轮胎制造机 RFID 解决方案

射频识别(RFID)通常用于汽车行业的跟踪和追溯应用。对可无缝集成到现有生产线中的定制解决方案的需求与日俱增。倍加福为一家领先的汽车轮胎制造商设计了一套创新的 RFID 系统在该客户的生产现场,RFID 系统实现了半成品的可追溯性,并巧妙地与生产线融为一体。

用于识别线轴上半成品的 RFID 读/写设备 F198

用于带帽机和轮胎制造机的特殊高频读写设备

该解决方案的一个关键组件是高频读/写设备 IQH1-F198-V1,该设备专门用于检测盖板带材和轮胎制造机的线轴上的半成品这是一项具有挑战性的应用,因为金属线轴夹具位于 RFID 读/写设备的区域内。由于距离太近,无线通信可能会受到干扰此外,也无法明确确定连接在线轴上的 RFID 标签的位置。它位于绕线夹具周围圆形区段上的不同位置。

为了解决这个问题,高频读/写设备采用了环形设计。这样,当 RFID 标签始终处于读写头的检测范围内时,线盘夹具可以通过读写设备。生产线上的工人在更换线轴时无需注意标签定位。这样还能在线轴旋转时读写标签信息--而标准解决方案则需要静止不动这种安排确保了工艺安全和半成品的始终可追溯性。

一站式系统解决方案

配有 F198 读/写设备和 IDENTControl 评估单元的完整识别解决方案

除了适用于工业环境的特殊高频读/写设备和坚固的 RFID 标签外,完整的 RFID 解决方案还包括用于将数据传输到 PROFINET、EtherNet/IP 或 EtherCAT 的控制单元。倍加福广泛的 "连接性 "产品组合为该系统提供了量身定制的连接线组,支持所有 RFID 组件的无缝集成。

用于轮胎制造的 RFID 系统亮点

  • 为客户量身定制的轮胎制造半成品追踪完整解决方案
  • 利用高频 RFID 技术进行与材料无关的可靠检测
  • 检测范围达 15 厘米
  • 读写旋转线轴上的 RFID 标签
  • 来自同一制造商的 RFID 技术和连接线路