2025/11/7使用 SmartRunner Measurer 3-D 进行精准的三维测量

直接从传感器获取体积、尺寸、旋转和位置
配备集成数据处理功能的 SmartRunner Measurer 3-D 为工业三维测量技术树立了新标杆。该设备采用立体视觉技术,可在设备内部直接计算体积、尺寸、旋转角度和位置,无需任何外部图像处理。即使在物体速度高达 2.5 米/秒的情况下,这款智能视觉传感器仍能提供精准的测量结果。 了解更多关于倍加福这款新型 3-D 视觉传感器的高测量精度、便捷的设置以及多样化的应用可能性。
静态和动态应用中的精准测量结果
新款 SmartRunner Measurer 3-D 视觉传感器仅需一次拍摄即可捕获物体的完整三维信息,并直接在设备内计算出形状、位置和方向的所有相关测量值。
这种精准物体测量的基础是立体视觉技术。两台错位安装的摄像头从不同角度同时捕捉场景。基于两幅图像之间的视差,SmartRunner Measurer 3-D 通过三角测量法计算出精确的深度信息,并生成物体的完整三维图像——无论是在静态还是动态应用场景中,即使物体速度高达 2.5 米/秒,也能实现精准测量。
集成投影仪还会在物体表面投射出精细的结构图案,即使在难以检测的材料上也能提供稳定的参考点。这使得视觉传感器能够实现高精度的深度测量和重复定位精度,无论物体颜色、表面状况或材质如何。
通过 ViSolution 软件实现灵活集成与简便操作
SmartRunner Measurer 三维可轻松集成到各种自动化环境中,并通过 Modbus TCP 将精确的测量结果直接传输至 PLC。此外,该设备还提供以太网 TCP/IP 接口,也可用于传输图像数据以供文档记录和分析之用。借助可选的网关,该传感器可轻松集成到 PROFINET、EtherNet/IP 或 EtherCAT 网络中。这为用户提供了系统架构方面的最大灵活性。
该3-D 视觉传感器通过易于使用的ViSolution软件进行设置和操作。凭借其结构清晰的用户界面、实时图像以及预配置功能,只需几个步骤即可让传感器投入运行。通过曝光时间或感兴趣区域(ROI)等个性化定制参数,可确保传感器完美适配任何应用场景。测量结果和图像数据可立即进行可视化展示和核查,且无需具备专业的图像处理知识。ViSolution软件让调试、参数设置和数据分析变得轻而易举。
适用于各种应用的灵活性
从测试站到输送系统,SmartRunner Measurer 三维涵盖了广泛的应用场景。它能够采集完整的三维数据,无论对于移动物体还是静止物体,都能提供精准的测量结果。这为用户在静态或动态应用中提供了理想的解决方案,可应对物体速度高达 2.5 米/秒的各种任务。
如何使用 SmartRunner Measurer 三维捕获、测量和评估物体
SmartRunner Measurer 三维产品概览
- 测量结果输出:体积、尺寸、旋转和位置——无需外部图像处理
- 在物体速度高达 2.5 米/秒的情况下,单次拍摄即可完成静态和动态应用的完整三维数据采集
- 立体视觉技术,实现可靠的物体检测——无论物体颜色和几何形状如何
- 简易调试:实时预览、可定义的感兴趣区域(ROI)以及针对复杂表面的可调节参数
- 灵活的集成方式以及无需外部评估单元,可降低集成工作量和成本
- 应用广泛:非常适合用于分拣机、输送系统、机器人以及拾放作业
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!