选择您所在的国家/地区

转至全球网站

高精度的绝对位置定位 : WCS定位系统已新增了IO-Link接口

WCS定位系统——配置了全新的IO-Link接口

久经考验的 WCS 定位系统采用毫米级精度的绝对位置定位,并广泛地用于各个传输系统等。得益于坚固的外形设计,适用于各种室外应用场合或其他严苛环境。自从1989年产品问世以来, 产品持续地发展并逐步地优化。Pepperl+Fuchs 现已推出了带全新的IO-Link接口 的WCS绝对位置定位系统.这使得集成到 IIoT 应用变得更快捷 ,简单,高效,节约成本。此外,全新的接口可通过全面的数据采集来实现预测性维护。

WCS 读头与 IO-Link ICE-2 主站模块

高效的 IIoT 应用解决方案

新系列 中的新IO-Link接口WCS3B-LS810 和原先系列外形尺寸保持一致。这意味着已有的编码尺,机械安装附件和连接件比如户外罩壳和引导触轮可以 不用拆卸并继续使用.这使得切换到新版本对于现有已安装的系统来说特别经济实惠,节约成本。借助IO-Link接口,用户可以轻松享受到先进通信技术的便利,调试与数据集成变得更简单,举个例子。WCS3B-LS810 与多种IO-Link设备无缝兼容, 当系统已配备IO-Link架构时,更是能打造出高性价比的系统解决方案例如,搭配ICE2系列的IO-Link主站,即可轻松实现通用的现场连接

新版本提供了额外的信息,如三轴加速度值。

用于预测性维护的数据集

在IO-Link版的WCS绝对位置定位系统中,读头内置了额外的加速度与温度传感器 。除了位置和速度信息外,还能提供温度、三轴加速度及运行方向等额外数据,实现对客户系统的全面监控。新版本还增设了“心跳信号”,即使读头长时间保持同一位置,也能证明其处于工作状态。这些数据为预测性维护提供了有力支持,简化了维护工作。

IO-Link接口版本的WCS可用于IIoT应用。

更好地适应个性化应用

得益于加速度传感器的附加数据,WCS读头的安装变得更为灵活其显示屏内容可根据安装位置自动旋转,确保显示值易于读取同时,带IO-Link的WCS还可以 与现存的三种配置选项进行组合: :标准版、带显示功能的版本以及专为室外使用设计的版本(含户外罩壳与加热装置);后者能在低至-40°C的极端温度下正常工作。

读头的附加开关输出功能强大,可配置为识别多达五个独立位置范围, 由此可以替代限位开关。通过灵活调节预设偏置值,IO-Link版的WCS可以输出偏置后的绝对位置信息,而非原始实际位置此外,该传感器还能通过读取ID识别码带,为最多可达1260个ID识别码带输出ID号码。

IO-Link与成熟定位系统的结合,让带IO-Link接口的WCS成为IIoT应用中准确绝对定位的理想之选

亮点

  • 超长距离准确定位:在314.5米范围内,实现毫米级精度定位,恶劣环境同样稳定。
  • 经济型解决方案: IO-Link简化调试,无缝融入工业物联网(IIoT)应用
  • 提高设备可用性:集成的加速度和温度传感器可实现预测性维护。
  • 过程可靠性增强:输出位置范围、心跳信号及方向位,确保运行过程稳定可靠
  • 高度灵活性:自动旋转显示、值预设功能及人货分离控制 ,划定区域等,灵活适应多样应用场景