选择您所在的国家/地区
2024/9/19雷达传感器在具有挑战性的条件下实现可靠的物体检测

提供全新的界面
倍加福的新型工业雷达传感器为目标物检测、速度测量和避障保护提供可靠的信号。它们不仅配备了 CANopen 现在还配备了 CAN-J1939 接口, 使其非常易于集成.由于其 强大的信号传输功能, 它们适用于农业机械和移动设备, 包括苛刻的条件.可根据各自的应用对检测进行优化调整: 该设备利用了雷达波在不同程度上被不同材料反射或部分穿透这一事实.
方法稳定性
雷达波对雨、雾、风、灰尘和温度波动等具有极强的 抗干扰能力 .工业雷达传感器采用 调频连续波 (FMCW) 的方法, 能够可靠的产生 稳定的信号 ,以便在检测范围内进行全面检测.硬件安装在一个非常紧凑的外壳中,具有IP68/69 的防护等级.可旋转和可倾斜的传感器头几乎可以在所有的安装中与目标区域对齐. 角反射器等附件有助于集成到各种应用中,还可以检测反射率低的目标物.
针对移动使用进行了优化
测量原理、硬件和信号传输的设计同样坚固.这意味着工业雷达传感器针对 室内和室外 的车辆和移动机器 进行了优化.凭借长达 25 m 的长距离,它们可以探测到车辆或其吊臂作用半径内的 大面积区域 .为了覆盖多个区域,可以将多个设备彼此靠近安装.它们不会干扰彼此的功能.