2023/3/17RFID变得简单:带有IO链路的新型UHF读/写设备

根据“跟踪和追溯”原则无缝识别和跟踪零件和货物。在整个制造过程中建立透明度。为实施工业4.0概念创建信息基础…倍加福现在为寻求轻松进入RFID世界的用户提供了一种实用的解决方案:新的F191 RFID读/写设备将复杂的工业UHF技术的优势与IO-Link通信的标准化接口相结合,因此是内部物流、汽车和物料搬运等领域广泛标准应用的经济高效的使能组件。

通过“简单模式”快速启动RFID应用
F191 RFID读/写设备通过面向未来的集成IO-Link接口进行调试,无需耗时的编程。在“简单模式”下,设备根据即插即用原则将数据传输到更高级别的系统,无需集成复杂的功能块。无论这是以物联网为中心还是以PLC为中心的架构,Pepperl+Fuchs都提供了适当的IO-Link主机,用于从单一来源连接两种应用的RFID读/写设备。这意味着,在一个IO-Link主机上,最多可以以经济高效的方式操作八个RFID读/写设备。IO-Link主模块的多协议功能确保了与几乎任何总线或控制系统的兼容性。
工业应用中的超高频技术
当F191 RFID读/写设备工作时,它们能够通过最大100 mW ERP(可调)的发射功率在1米的传感范围内可靠地检测各种UHF标签类型。Pepperl+Fuchs产品系列中的各种特定应用标签可用于此UHF技术使得在一次读取操作中同时检测来自多个标签的批量数据成为可能。F191 RFID读/写设备具有坚固的IP67外壳、集成天线和-25°C至+70°C的温度范围(或连续运行时-25°C到+60°C),也可在恶劣的环境条件下使用。

解决方案背后数十年的RFID专业知识
在倍加福UHF RFID产品组合中,F191读/写设备加入了市场上已经建立的F190和F192版本。与新的F191相比,这些支持高级设置选项,可连续解决更复杂的特殊应用或大大增加的传感范围(F192高达6米)。结合30多年RFID开发和低频和高频频率范围其他解决方案的丰富经验,倍加福的识别专家可以涵盖各种应用。