选择您所在的国家/地区

转至全球网站

液位测量的全面解决方案:LVL-M3 和 LVL-M4系列音叉液位测量仪

LVL-M3 和 LVL-M4 系列音叉液位测量仪用于液位测量

无论是在化工厂还是在石油和天然气行业,音叉液位测量仪能可靠检测液位。可用于检测储罐中的液位上/下限值,还能防止泵因空转而损坏。倍加福推出了 LVL-M3 和 LVL-M4系列音叉液位测量仪,获得 ATEX 和 IECEx 认证,可应用在全球范围内存在潜在爆炸危险环境中。 LVL-M3系列是标准应用的理想选择, LVL-M4系列适用于安全性要求高且满足安全完整性等级SIL3的应用。配备蓝牙® 接口能够实现智能远程诊断及便捷的验证测试。

倍加福 LVL-M* 系列实现泵的液位限位检测

在广泛应用中实现液位的可靠测量

音叉液位测量仪工作原理简单可靠:传感器上的音叉由一个压电元件激发产生振动。一旦音叉接触到液体,就会引起振动频率的改变。从而检测到液位。倍加福音叉液位测量仪能够可靠区分泡沫、气泡或沉积物与被检测介质。同时,不受介质属性变化的影响,因此能够在各种应用中可靠检测液位。

高灵活度,适应各种工艺环境

音叉液位测量仪没有机械运动部件,具有使用寿命长的特点。支持即插即用,无需对不同介质进行校准,可以简便快速投入使用。通过电子模块上的按键和 DIP 拨码开关进行操作设置。

除提供紧凑型产品外,还提供延长管长度可达 6 米的产品规格。这使得音叉液位测量仪可轻松应用在大型储罐中。支持多种过程连接方式,能够灵活适用于各种工况,其中包括适用于卫生环境应用要求的三夹式连接,此外,还提供各种电子模块,与各个过程控制系统配套使用。

适用于液位测量的LVL-M3音叉液位测量仪

从标准应用到安全应用

LVL-M3系列适用于各种可泵送液体的通用场合。音叉液位测量仪可承受 -40 °C 至 +150 °C 的过程温度以及高达40bar 的过程压力。

LVL-M4 系列是满足更高安全要求应用的理想方案:根据 IEC/EN 61508 标准,该系列产品可用于安全完整性等级SIL3的安全回路中。此外,该系列产品可承受 -50 °C 至 +150 °C 的过程温度以及最高 100 bar 的过程压力。该系列产品的第二道防护机制可以确保即使在损坏的情况下,也不会发生介质泄漏。

使用倍加福带延长管的LVL-M4系列产品,实现可靠的液位限位检测

集成蓝牙® 技术的产品型号可实现预测性维护以及便捷的验证测试

值得一提的是,LVL-M4系列产品配备有 蓝牙® 接口,可以连接到 P+F Level 应用程序中。这款移动应用程序不仅能够对测量仪进行设置,也可实现便捷的验证测试。此外,该系列产品还提供状态和故障指示,并且具备腐蚀检测技术,从而实现预测性维护。

使用 LVL-M4系列产品,可以通过 P+F Level 应用程序完成验证测试,也可以利用产品上集成的测试按键或外部测试磁铁来完成。此外,状态和故障指示可通过 LED 模块直接在产品上显示。

LVL-M3 和 LVL-M4 系列音叉液位测量仪的特点

  • 提供丰富多样的电子模块,可与各个过程控制系统配套使用
  • 无需校准,快速且低成本完成调试
  • 无机械运动部件,无磨损免维护且经济耐用
  • 通过电子模块上的按键和 DIP 拨码开关进行操作设置
  • 可选状态和故障指示:选用LED 模块,或通过蓝牙® 连接到 P+F Level应用程序中显示