选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUC76-28FST-M-FR2 RFID 标签

适合高压釜应用的数据载体

主要优势一览

  • 工作频率 902 ...928 MHz
  • 符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的要求
  • 坚固的外壳,适合条件恶劣的工业使用
  • 针对在金属上安装进行了优化
  • 适合高压釜应用

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUC76-28FST-M-FR2 技术数据

工作频率902 ... 928 MHz
偏振线性
芯片类型Higgs-3 (Alien)
内存库 00(保留)64 Bit
内存库 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
内存库 10 (TID)96 Bit
内存库 11(用户内存)512 Bit
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期50 年 @ 77 °C (170,6 °F)
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
在 250 °C(干热状态)下 6 小时,完成 30 个测试循环,
18 小时冷却
耐冲击和抗振混凝土上 1 m (3 ft),最多 100 个循环
防护等级IP69K
材料
外壳不锈钢
安装
在金属上是
质量44 g
尺寸
高度13,5 mm
宽度28 mm
长度48 mm
结构类型特殊设计
一般说明