选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUC76-28ST-M-FR1 RFID 标签

RFID 标签

主要优势一览

  • 工作频率 865 … 868 MHz
  • 符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的要求
  • 坚固的外壳,适合条件恶劣的工业使用
  • 针对在金属中安装进行了优化
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUC76-28ST-M-FR1 技术数据

工作频率865 ... 868 MHz
偏振线性
芯片类型Higgs-3 (Alien)
内存库 00(保留)64 Bit
内存库 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
内存库 10 (TID)96 Bit
内存库 11(用户内存)512 Bit
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期50 年 @ 77 °C (170,6 °F)
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 302208
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-50 ... 250 °C (-58 ... 482 °F)
防护等级IP69K
材料
外壳不锈钢
安装
金属内是
质量25,4 g
尺寸
高度8,5 mm
高度公差± 0,1 mm
直径28,3 mm
直径公差± 0,1 mm
结构类型圆柱形
注意遵守安装说明
一般说明