选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MHS2-12M55-2EU-0,3M 霍尔效应传感器

主要优势一览

  • 转速检测霍尔效应传感器
  • 响应客户的专用装置
  • 切换频率高达 10 kHz
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MHS2-12M55-2EU-0,3M 技术数据

输出类型数字电压输出
确保操作距离sa0,3 ... 2 mm
工作电压UB4,75 ... 5,25 V
开关频率f10 kHz
工作电流IL0 ... 25 mA
MTTFd882,2 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
名称A
输出类型数字电压输出
速度输出
输出值如下输出值只会在配备负载电阻 ≥ 500 时达到: Ω
高电平 3.8 ... 4.75 V
低电平 0.4 ... 2.6 V
名称B
输出类型数字电压输出
旋转方向输出
输出值如下输出值只会在配备负载电阻 ≥ 500 时达到: Ω
顺时针旋转方向 3.8 ... 4.75 V
逆时针旋转方向 0.4 ... 2.6 V
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cURus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
电源/开关电压: 5 V DC
有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节
环境温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
连接类型电缆
外壳材料PBT + GF
感应面PBT + GF
防护等级IP67
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,15 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数4
线芯横截面积0,5 mm2
长度L300 mm
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 10 Nm
拧紧扭矩,外壳螺丝10 Nm
补充信息与磁盘相关的规格
61_01-105_04_72-03
ST12 铁磁钢
一般说明