选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LGS25-1200-IO/110/115b REC 光栅

光束间距为 25 mm 的自动化光栅,IO-Link 接口,推挽输出,带 M12 插头的固定缆线

主要优势一览

  • 自动化光栅
  • 光学分辩率 25 mm
  • 即使采用 3 向光束相交,也能超快速地检测物体
  • 无需软件即可调节高度监测
  • 使用集成的物体识别功能识别物体
  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 可选温度范围达
    -30 °C

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

LGS25-1200-IO/110/115b REC 技术数据

有效检测距离标准 : 0,3 ... 6 m
选件/35: 0,5 ... 8 m
检测范围极限值标准 : 7,5 m
选件/35: 10 m
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 850 nm
区域高度见表 1,最大 3200 mm
光束交叉出厂设置:三光束交叉, 可停用
光束消隐可调 最多 2 个固定的可抑制光束区域(消隐)
光束间距25 mm
光束数见表 1,最大 129
操作模式发射器: 发射器功率在两个范围内可调
光学分辨率无光束交叉: 25 mm
带光束交叉: 12,5 mm 处于量程的 25% 和 75% 以内
发散角10 °
环境光限制> 50000 Lux (如果外部光源位于开度角之外)
MTTFd34 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)60 %
工作指示灯通电: 绿色 LED,常亮 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯发射器: 黄色 LED,在发射功率高时点亮、发射功率低时熄灭
接收器: 黄色 LED:检测到物体时亮起 稳定性控制不足时闪烁 (4 Hz)
错误消息:发射器和接收器中的黄色 LED 闪烁 (8 Hz)
控制元件接收器: 2 个用于编程的触摸按钮
参数化指示器IO Link 通信:绿色 LED 短暂熄灭 (1 Hz)
工作电压UB18 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0发射器 ≤: 50 mA
接收器:≤ 150 mA (无输出)
可用前的时间延迟tv见表 1,最大 2,3 s
接口类型IO-Link
协议IO-Link V1.0
模式COM 2 (38.4 kb/s)
测试输入发射器关闭,针脚 4 上的电压为 +UB 或 0 V (发射器)
功能输入范围输入激活,从 1.6 m(如果选装了选件 /35,则为 2 m)开始,针脚 2(发射器)上为 +UB 或 0 V
用于针脚 8 编程的示教输入 (接收器)
故障前指示输出稳定性控制 (SC) 1 路 PNP,短路保护,反极性保护 在针脚 2 上 (接收器)
开关类型出厂设置:暗通 , 可切换至亮通模式
信号输出开关输出(检测区域 C/Q) 1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 在针脚 4 上(接收器),
高度监测(H1、H2、H3) 3 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 在第 5、第 6 和第 7 针脚上(接收器)
开关阈值出厂设置:阈值的信号跟踪停用,光学分辨率最多提高 4 mm;可切换为有源信号跟踪
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2 V DC
开关频率f见表 1,最大 134 Hz
响应时间见表 1,最大 12 ms
计时器功能断开延时可编程,范围为 0 ...1.25 s,步长为 5 ms (只能通过 IO-Link 调节)
通信接口IEC 61131-9
产品标准EN 60947-5-2
防护等级III ( IEC 61140 )
UL 认证通过 cULus 认证
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度标准 : -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
选件/146: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
导线横截面积最小 0,25 mm2
防护等级IP67
连接发射器: 连接缆线,带 4 针 M12 x 1 连接器 , 330 mm 总长
接收器: 连接缆线,带 8 针 M12 x 1 连接器 , 350 mm 总长
材料
外壳挤压铝型材 , 银 阳极氧化
光学端面塑料板 , 聚碳酸酯
质量见表 1,最大 1750 g (按型材)
尺寸
宽度20 mm
深度30,5 mm
长度3360 mm 见表 1,最大
电缆长度最大 30 m
一般说明