选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PXV0410CM-CA25-0000 代码带

数据矩阵编码带

主要优势一览

  • 较高的耐化学性
  • 重量轻
  • 自粘式安装
  • 耐高温
  • 高机械稳定性

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

PXV0410CM-CA25-0000 技术数据

开始位置0 ... 1990 cm
(请参见订购信息)
长度10 ... 2000 cm
(请参见订购信息)
外径最大 90 mm
工作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
安装温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
耐环境性能紫外线辐射
湿度
盐雾 (150 h / 5%)
额定电阻油
油脂
燃料
脂肪溶剂
弱酸
材料厚度150 µm
材料塑压
表面聚酯 , 哑光
质量6,3 g / m2
抗拉强度≥ 150 N
制造公差±1 mm/m
胶粘剂丙烯酸基胶粘剂 ; 固化 72 h
胶粘强度平均电压 (FTM2)
铝 : 24 N / 25 mm
高级不锈钢 : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
一般说明