选择您所在的国家/地区
50FY41-V4A-6-KIT 磁式传感器
主要优势一览
- 霍尔效应传感器
- 感应范围 2.5 mm
- 4 线直流
- Magnet and Hall Effect Sensor included in kit









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
50FY41-V4A-6-KIT 技术数据
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP/NPN | |
| 额定工作距离 | sn | 2.5 mm at 0 mm offset, 1.3 mm at 3.5 mm offset, 0 mm at 4.0 mm offset |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 输出类型 | 4 线 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 12 V |
| 短路保护 | 常开 | |
| 电压降 | Ud | 7 V 10 K 负载,12 V 电源时 |
| 工作电流 | IL | 0,5 mA |
| 电流消耗 | 30 mA |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| CE 符合性 | 2014/30/EU | |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 |
| 环境温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | ||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 316 stainless steel | ||||||||||||||||||||||
| 感应面 | 316 stainless steel | ||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP69K | ||||||||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 注意 | Only approved for use with FYQLA1-140R-3 and KE5D2-6H/2R-S Use only with actuator 52FY31-V4A | ||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。