选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SFP-S-30KM-G-W SFP(光纤)收发器

SFP(光纤)收发器,30公里,1000BASE-LX,千兆以太网单模光纤,带扩展温度范围

主要优势一览

  • 行业标准小型可插拔 (SFP) 封装
  • 符合 SFP 多源协议
  • 可热插拔
  • 1 类激光产品符合 EN 60825-1 标准
  • 单电源 3.3V
  • TTL 信号检测指示灯
  • 双工 LC 连接器
  • 更宽的温度范围:-40 至 85°C

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

SFP-S-30KM-G-W 技术数据

标准
IEEE802.3z 1000BASE-LX是
接口类型1000BASE-LX 千兆以太网光纤
物理 SFP, 可热插拔
传输速率1.25 Gbps
波长1310 nm
缆线类型9/125μm 单模
电缆长度max. 30 km
连接器类型1 双工 LC
发射功率(光学)-4 ... 1 dBm
接收灵敏度-24 ... -3 dBm
链路预算20 dB
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN55024, IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8
发射干扰CISPR 22 , FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类 , EN61000-6-4,IEC61000-6-4
抗扰度EN 55024
标准符合 SFP 多源协议 (MSA) 1 类激光产品符合 EN 60825-1 标准
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 %
质量17 g
尺寸
高度8,5 mm
宽度13,4 mm
长度56,5 mm
一般说明