选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V94-G-YE2M-STOOW-V94-G 连接电缆

连接缆线,7/8” - 7/8" ,STOOW 缆线,4 针

主要优势一览

  • 7/8" 螺纹
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V94-G-YE2M-STOOW-V94-G 技术数据

针脚数4
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 17/8"
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
螺纹 27/8"
工作电压UB最大 600 V
测试电压1500 V
工作电流IB10 A
体积电阻< 5 mΩ
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
防护等级IP67
材料
触点铜合金 金 带镀层
主体PVC,黄色
电缆PVC
开槽螺母镀镍黄铜
磁芯绝缘PVC
电缆细线,柔软
护套直径∅ 9,9 mm
弯曲半径10 x 缆线直径
颜色黄色
线芯4 x 1.5 mm2 (16 AWG)
长度L2 m
质量424 g
注意STOOW UL 标准
一般说明