选择您所在的国家/地区

转至全球网站

GLV18-6-4594-10M 反射板型传感器

反射板型传感器

主要优势一览

  • 短款设计,安装在 M18 塑料外壳中
  • 4 个 LED 指示灯,360° 可见性
  • 最佳的价格/功率比
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

GLV18-6-4594-10M 技术数据

有效检测距离0 ... 4 m
反射板的距离0,05 ... 4 m
检测范围极限值5,5 m
参考目标反射板 C110-2
光源红外发光二极管
光源类型红外发光二极管 , 调制光 , 880 nm
偏振滤波片无
光点直径大约 200 mm 当 5,5 m
发散角大约 2 °
光学端面向前直射
环境光限制30000 Lux
提供的附件安装螺母
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电
功能指示灯黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0< 20 mA
开关类型亮时接通
信号输出1 路 PNP,短路保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间≤ 1 ms
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(依据 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 50 V AC
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接固定缆线 10 m
材料
外壳PC
光学端面PMMA
质量大约 335 g
尺寸
长度39,8 mm
直径18 mm
螺纹尺寸M18
一般说明