选择您所在的国家/地区

转至全球网站

M100/MV100-6091/95/103 对射型光电传感器

对射型光电传感器(成对)

主要优势一览

  • 微型设计
  • 微型传感器中决定光形状的光阑孔径
  • 易于使用
  • 光斑极为明亮、清晰
  • 全金属螺纹安装
  • 清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
  • 对环境光不敏感
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
M100/MV100-6091/95/103 技术数据

发射器M100-6091/95/76a
接收器MV100-6091/95/103
有效检测距离0 ... 2,8 m
检测范围极限值4 m
光源LED
光源类型调制可见红光
光点直径大约 0,3 m 相距 4 m
发散角大约 2 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭
控制元件灵敏度调节
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0发射器:≤ 15 mA
接收器:≤ 8 mA
测试输入在 +UB 下发射器停用
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接M8 x 1 连接器,4 针
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 20 g (发射器和接收器)
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
一般说明