选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBD300-12GM40-E5-0,3M-V31 漫反射型光电式传感器

漫反射型光电传感器,M12 螺纹外壳设计,金属外壳,前光学端面,300 mm 检测范围,红光,亮通/暗通,1 路 PNP 输出,固定缆线

主要优势一览

  • 坚固耐用、具有 M12 螺纹的外壳
  • 所需空间更小
  • 亮通/暗通,可编程
  • 防护等级 IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBD300-12GM40-E5-0,3M-V31 技术数据

检测距离0 ... 300 mm
调整范围20 ... 300 mm
参考目标标准白 100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型红色 , 640 nm
角度偏差+/- 2 °
光点直径大约 20 mm 相距 300 mm
发散角大约 4 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 10000 Lux
MTTFd800 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED 亮起: 检测到物体时亮起
控制元件感应范围调节器
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
纹波10 %
空载电流I0≤ 15 mA
控制输入亮通 +UB
暗通:0 V
开关类型亮通/暗通,可电动切换
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 2 V
开关频率f≤ 1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
标准UL 508
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE,cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接固定缆线,带 4 针 M8x1 连接器
材料
外壳黄铜,镀镍
光学端面PMMA
电缆
长度L300 mm
质量大约 45 g
尺寸
长度45 mm
直径12 mm
一般说明